Fisher-P-C471 C477

Fisher™ Typ C471 und C477 interne Entlüftungsstrahlventile

Produktbeschreibung

Die Ventile werden üblicherweise an den Ein- und Ausgängen von Tank- und Transportfahrzeugen sowie an großen stationären Lagertanks verwendet. Sie können auch in Rohrleitungen zwischen zwei Flanschen montiert werden. Die Ventile wurden für Propan, Butan oder NH3 bei Umgebungstemperaturen entwickelt, können jedoch auch mit anderen komprimierten Gasen verwendet werden, solange der Anwender sich den vorgesehenen Einsatz vom Hersteller bestätigen lässt.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

ul-listed

Merkmale

  • Patentierter Schnellausgleichsbereich
  • Einzigartige Gebrauchstauglichkeitsfunktionen
  • Absperrung bei übermäßigem Durchfluss
  • Rückschlagfunktion
  • Federbelastete Wellenstumpfpackung aus Polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Rulon® Buchsen mit PTFE-Verschleißpolstern an entscheidenden Verschleißpunkten
  • Manuell, elektrisch oder pneumatisch betätigte Antriebe für Auf/Zu-Betrieb
  • Thermale Sicherungseinsätze oder -stopfen schmelzen bei 100 bis 104 °C/212 bis 220 °F und ermöglichen den Ventilverschluss bei einem Brand am Ventil
Nennweiten und Anschlussarten
Eingang: DN 50 oder 80 (2 oder 3 Zoll MNPT)
Ausgang: DN 50 oder 80 (2 oder 3 Zoll FNPT)
Maximal zulässiger Eingangsdruck
27,6 bar (400 psig) WOG
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis 66 ℃ (-20 °F bis 150 °F)
Ungefähres Gewicht
Nennweite DN 50 (2 Zoll):
Typ C471: 5 kg (11 lb)
Typ C477: 4 kg (9 lb)
Nennweite DN 80 (3 Zoll):
Typ C471: 10 kg (21 lb)
Typ C477: 7 kg (16 lb)

Dokumentation und Zeichnungen