Fisher-P-C891

Interne Fisher™ Ventile der Serie C891

Produktbeschreibung

Die Fisher Ventile der Serie C891 werden üblicherweise am Einlass oder Auslass von Transportfahrzeugen und an großen stationären Lagertanks verwendet. Diese Ventile werden serienmäßig für den in der Bestellung angegebenen Betriebseinsatz hergestellt. Die Ventile können mit anderen komprimierten Gasen verwendet werden, solange der Anwender sich das beabsichtigte Einsatzgebiet vom Hersteller bestätigen lässt.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier Klicken

ul-listed

Merkmale

  • Patentierter Schnellausgleichsbereich
  • Einzigartige Gebrauchstauglichkeitsfunktionen
  • Absperrung bei übermäßigem Durchfluss
  • Rückschlagfunktion
  • Federbelastete Wellenstumpfpackung aus Polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Rulon® Buchsen mit PTFE-Verschleißpolstern an entscheidenden Verschleißpunkten
  • Manuell, elektrisch oder pneumatisch betätigte Antriebe für Auf/Zu-Betrieb
  • Thermale Sicherungseinsätze oder -stopfen schmelzen bei 100 bis 104 °C/212 bis 220 °F und ermöglichen den Ventilverschluss bei einem Brand am Ventil
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
Einlass: 2 oder 3 in. CL300 RF in Flanschausführung
Auslass: 2 oder 3 in. CL300 RF in Flanschausführung
Maximal zulässiger Einlassdruck
34,5 bar/500 psig WOG
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C (-20 °F bis +160 °F)
Ungefähres Gewicht
2 in./DN 50: 9 kg/20 lb
3 in./DN 80: 15 kg/32 lb