Fisher™ Regler der Serie CS800

Produktbeschreibung

Die direkt betätigten, federbelasteten Fisher Regler der Serie CS800 bieten druckreduzierende Anwendungen für gewerbliche und leichte industrielle Installationen. Diese Flexibilität wird durch die zahlreichen Nennweiten und Anschlüsse, Ausgangsdruckeinstellungen, Düsengrößen sowie die Option für interne oder externe Druckerfassung ermöglicht. Zusätzlich zur Anwendungsflexibilität bietet die Serie CS800 mehrere Überdruck-Schutzoptionen, um Ihrem Bedarf in Bezug auf die Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Durchfluss-optimierte Teller ermöglichen den max. Durchfluss für Ihre Anwendung.
  • Größte Angebotsvielfalt an Überdruck-Schutzoptionen in der Branche
  • Große Vielzahl an Nennweiten und Anschlussarten
  • Gehäuse sind in Grauguss, Kugelgraphit oder Stahl lieferbar
  • Genauigkeit der Festfaktor/Druckfaktor-Messung (PFM)
  • Druckeinstellung und Entfernen der Blende erfordern nur Standardwerkzeuge.
  • Vereinfachte Wartung
  • Bereit für bis zu 25 % Wasserstoffmischung (volumenbasiert)
  • 100 % Wasserstoff verfügbar (auf Anfrage)
Gehäuseweiten und Anschlussarten
1 1/4, 1 1/2 und 2 NPT
Rp 2
DN 50 (NPS 2)/Class 125FF/Class 150 FF/Class 150 RF
DN 50 (NPS 2)/PN 10/16 /PN16
Maximal zulässiger Eingangsdruck
Notfall: 12,1 bar (175 psig)
Maximaler Ausgangssteuerdruck
Notfall (Gehäuse): 1,0 bar (15 psig)
Zum Vermeiden von Beschädigung an internen Teilen: 0,21 bar (3 psig) Differential über eingestelltem Ausgangsdruck
Blendengrößen
6,4 mm (1/4 in.)
9,5 mm (3/8 in.)
13 mm (1/2 in.)
16 mm (5/8 in.)
19 mm (3/4 in.)
>22 mm (7/8 in.)
25 mm (1 in.)
35 mm (1 3/8 in.)
Wasserstoff (H2)
Die CS800-Produktfamilie wurde durch umfassende Hochdruck-Wasserstofftests zur Analyse der Dichtleistung und Materialverträglichkeit für Wasserstoffanwendungen validiert. Weitere Einzelheiten bezüglich der Evaluation und Tests finden Sie unter Zu berücksichtigende Faktoren bei der Mischung von Wasserstoff mit Erdgas.
Ausgangsdruckbereich
9 bis 0,69 bar (3,5 in. Wassersäule bis 10 psig)
Druckerfassung
Intern oder Extern
Externer Erfassungsanschluss
3/4 NPT
Temperaturbeständigkeit
-30 °C bis 66 °C (-20 °F bis 150 °F)
Kapazität
Bis zu 974 Nm3/h (36.270 SCFH)
Ungefähres Gewicht
Mit Gewindeanschluss:
CS800/820: 11 kg (25 lb)
CS803/823: 16 kg (34 lb)
CS805/825: 12 kg (26 lb)
CS806/826: 12 kg (26 lb)
HP:
CS85x, 0,91 kg (2 lb) zu den obigen Typen hinzufügen
Mit Flanschanschluss:
5 kg (11 lb) zu den vorstehenden Gewichten hinzufügen

Dokumentation und Zeichnungen