Fisher™ EZ-OVT-Ventilinnengarnitur

Produktbeschreibung

Die Fisher EZ-OVT-Innengarnitur ist eine Innengarnitur für Ventile mit Doppelsitz. Die Innengarnitur wurde für die langfristig dichte Absperrung in Anwendungen mit Auf/Zu-Betrieb entwickelt, die Partikel wie Auflöserückstände von Katalysatoren im Flüssigkeitsstrom mitführen. Diese Ventile werden zur Steuerung und zum Bereinigen der Schwefel- und Stickstofftransfergase, die bei der kontinuierlichen katalytischen Regeneration (CCR, Continuous Catalytic Regeneration) im UOP-Raffinerieprozess zum Einsatz kommen, verwendet.

ped
Zulassungen
PED, CRN
Entscheidender Betrieb
Erosiv
Durchfluss-Charakteristika
Modifiziert gleichprozentig
Material
WCC
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung, RTJ
Absperrklasse
Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Die EZ-OVT-Innengarnitur verfügt über einen Doppelsitz mit einem primären Weichsitz und einem sekundären Metallsitz. Diese Ausführung mit Doppelsitz bietet langfristig dichte Absperrung nach ANSI und IEC Klasse VI.
  • Die Innengarnitur bietet eine doppelte Totzone, die erosiven Durchfluss über die Sitzflächen vermeidet, wenn sich die Innengarnitur gerade öffnet.
  • Eine spezielle Ablenkplatte richtet den Flüssigkeitsstrom von den Sitzflächen weg, wenn der Ventilkegel vom Sitz abgehoben ist.
  • Große Durchflusswege und nur wenige bewegliche Teile reduzieren Feststoffe wie Auflöserückstände von Katalysatoren, die sich in diesen Bereichen ansammeln und zum Ausfall der Innengarnitur führen können.