Fisher-P-FB

Fisher™ FB Eckventile als Schweißkonstruktion

Produktbeschreibung

Fisher Eckventile FB sind als Schweißkonstruktion ausgeführte Ventile. Sie kommen in Spezialanwendungen mit komprimierbaren Medien zum Einsatz, die maximale Geräuschminderung und hohe Kapazität erfordern. Zu typischen Anwendungen dieser Ventile gehören Frischdampf-Druckreduzierung und Kompressor-Bypassventile. Die Ventile FB werden außerdem häufig für Anwendungen mit Sauergas in petrochemischen und Gasaufbereitungsanlagen verwendet.

ped
Zulassungen
CUTR, PED, CRN, Emission von flüchtigen Gasen, NACE
Entscheidender Betrieb
Lärmbekämpfung, Dampfkonditionierung, Ausgasen
Durchflusseigenschaften
Linear
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Duplex, Legierung, Druckguss
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Spannungsquelle
ASME
Druckklasse
Flanged, Butt Weld, RTJ
Prozessanschluss Typ
Geflanscht, angeschweißt, RTJ
Sitz/Druckmittlertyp
8 x 12, 10 x 16, 12 x 16, 12 x 18, 12 x 20, 16 x 24, 20 x 30, 24 x 36, 30 x 36, 36 x 42, 42 x 48
Absperrklasse
Klasse II (FCI 70-2), Klasse III (FCI 70-2), Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2)
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Durch Verwendung von Whisper Trim™ III oder WhisperFlo™ Käfigen in den Ventilen FBD oder FBT können die durch hohe Durchflussraten oder hohen Druckabfall erzeugten Geräusche reduziert werden.
  • Das Entstehen von Ventilgeräuschen wird durch Reduzierung der Auslassgeschwindigkeit aufgrund der Ausführung mit erweitertem Auslass erheblich gemindert.
  • Die Ausführung mit hängendem Käfig verhindert Abdichtungsprobleme, die durch thermische Ausdehnung und Kontraktion von langen Teilen wie der Käfigeinheit auftreten können.
  • Das ENVIRO-SEAL™ oder HIGH-SEAL Packungssystem ist als Option erhältlich. Diese Packungssysteme ermöglichen eine hervorragende Abdichtung, Führung und Lastübertragung.
  • Für die Ventile FBT ist ein federbelasteter Dichtring mit PEEK Anti-Extrusionsringen erhältlich, um eine Dichtheit des Abschlusses nach Klasse V bis zu 316 °C (600 °F) zu erzielen. Für die Ventile FBD kann die Dichtheit des Abschlusses, durch Verwendung der Bohrungsdichtung, auch bei über 316 °C (600 °F) auf Klasse V erhöht werden.