Fisher-P-N120

Fisher™ Gegendruckventil der Serie N120

Produktbeschreibung

Das Gegendruckventil der Serie N120 wird hinter dem Messgerät installiert und hält einen Gegendruck auf dem Messgerät aufrecht, bis der Dampf durch den Dampffilter in den Tank zurückgedrückt wird. Auf diese Weise kann sich während der Flüssigkeitsabgabe kein Dampf im Messgerät bilden. Die Serie N120 ist für kleinere Pumpen konzipiert und eignet sich ideal für Anwendungen wie z. B. Zylinderfüllanlagen. Alle Einheiten verfügen über eine 1/4-in.-FNPT-Gewindebohrung auf der Einlassseite des Gehäuses und können sowohl für LP-Gas als auch für wasserfreies Ammoniak (NH3) verwendet werden.

Merkmale

  • Zur Verwendung mit Propan, Butan und wasserfreiem Ammoniak bei Umgebungstemperaturen
  • Ideal für Zylinderfüllanlagen
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
Typ N120-06-3: 3/4 in. FNPT
Typ N120-08-3: 1 in. FNPT
Differenzdruckeinstellung
0,83 bar/12 psid
Differenzdruckbereich
0,69 bis 1,4 bar/10 bis 20 psid
Maximaler Eingangsdruck
27,6 bar (400 psig) WOG
Zulässige Betriebstemperatur
-29 bis 60 °C/-20 bis 140 °F