Fisher-P-R130

Umschalt-Ventilblöcke Fisher™ Typ R130

Produktbeschreibung

Die Umschalt-Ventilblöcke vom Typ R130 bestehen aus zwei Reglern vom Typ 67C und einem speziellen Druckmanometer von 0 bis 4,1 bar / 0 bis 60 psig. Der Typ R130-20 stellt an der Zufuhr einen Ausgangsdruck von 3,1 bar / 45 psig und auf der Reserveversorgung einen Druck von 2,1 bar/ 30 psig bereit. Das Druckmanometer ist von 0 bis 2,4 bar / 0 bis 35 psig rot lackiert und zeigt den Umschaltvorgang an. Wenn die Skala im Bereich 0 bis 2,4 bar / 0 bis 35 psig anzeigt, deutet das darauf hin, dass der Ventilblock von der Zufuhr auf die Reserve umgeschaltet hat.

Merkmale

  • Kompakt
  • Hohe Stabilität
Nennweite
1/4 NPT
Maximaler Eingangsdruck
17,2 bar (250 psig)
Maximaler Notfall-Auslassdruck
3,4 bar / 50 psig Ausgangsdruckeinstellung oder 6,9 bar / 100 psig, je nachdem, was höher ist
Auslasseinstellung Standard
Zufuhr: 3,1 bar / 45 psig
Reserve: 2,1 bar / 30 psig
Zulässige Betriebstemperatur
-29 bis 71 °C / -20 bis 160 °F

Dokumentation und Zeichnungen