Fisher-P-R622 R642 R652

Fisher™ Druckminderer R622, R642 und R652 der zweiten Stufe − LP-Gas

Produktbeschreibung

Druckminderer der Serie R600 sind UL-gelistete Zweitregler zur Reduzierung des Ausgangsdrucks eines Erstreglers in Haushaltsinstallationen. Typ R622 ist als Zweitregler für Haushaltsanwendungen bis zu 1 400 000 BTU pro Stunde/15,8 SCMH bestimmt. Typ R622 enthält ein Hochleistungs-Sicherheitsventil und eine große 3/4-Zoll- Entlüftungsöffnung mit Sieb, um den ausgangsseitigen Druck in einer Überdrucksituation auf unter 0,14 bar (2 psig) zu begrenzen. Die Typen R642 und R652 bieten ein Eckgehäuse und eine rückseitige Befestigung.

c-ul-us-listed

Merkmale

  • Verbesserte Genauigkeit
  • Überragende Entlastungsleistung
  • Korrosionsbeständige Werkstoffe
  • Eingangsseitiges Sieb
  • Testanschlüsse ermöglichen einfache Systemüberprüfungen
  • Positive Drainage
  • Empfohlener Ersatz nach 20 Jahren
  • UL-gelistet
Verfügbare Konfigurationen
Typ R622 (Standard): Zweitregler mit geradem Gehäusedesign
Typ R642: Zweitregler mit 90°-Gehäusedesign ist ideal für Messinstallationen geeignet
Typ R652: Zweitregler für Installationen mit rückseitiger Befestigung
Nennweiten und Anschlussarten (Eingang x Ausgang)
Typ R622: 1/2" FNPT, 1/2 x 3/4" FNPT und 3/4" FNPT
Typ R642 und R652: 1/2 x 3/4" FNPT, 3/4" FNPT
Maximale Eingangsdrücke
Maximaler Eingangsdruck: 0,69 bar (10 psig)
Notfall-Eingangsdruck: 3,4 bar (50 psig)
Kapazität
Bis zu 1,4 MBtu/Stunde
Regelbereiche
22 bis 50 mbar (9 bis 20 Zoll Wassersäule)
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C (-20 °F bis +160 °F)
Ungefähres Gewicht
635 g (1,4 lb)

Dokumentation und Zeichnungen