Fisher-P-RSS

Fisher™ RSS Kugelventil

Produktbeschreibung

Das Fisher RSS Ventil wurde für Anwendungsbereiche mit stark korrosiven und giftigen Flüssigmedien sowie für Anwendungsbereiche mit reinen Medien hergestellt. Das RSS-Ventilgehäuse bietet eine ökonomische Alternative zu Legierungen bei einer Vielzahl von Anwendungsbereichen.

ped

Merkmale

  • Die Auskleidung des Ventilgehäuses mit Perfluoralkoxyharz schützt die Metallteile vor dem Prozessmedium und bietet daher ausgezeichneten Korrosionsschutz. Hierdurch eignet sich das Ventil hervorragend zur Regelung von stark korrosiven Medien.
  • Da alle Metallteile vor dem Prozessmedium geschützt sind, ist die Verwendung von teuren Legierungen nicht notwendig.
  • Die Auskleidung hat in allen Bereichen, an denen das Ventil mit dem Prozessmedium in Berührung kommt, eine Mindeststärke von 5 mm. Spritzpresstechniken gewährleisten eine ausgezeichnete Konsistenz, hohe Dichte und niedrige Durchlässigkeit. Durch Spritzpresstechnik hergestellte PFA-Werkstoffe sind lichtdurchlässig.
  • Schwalbenschwanzartige Verankerungen stellen eine mechanische Verbindung her, die die Möglichkeit eines Ablösens der Auskleidung vom Gusskörper des Ventils minimiert und dadurch die Sicherheit in Vakuum- und Hochtemperaturanwendungen erhöht.
  • Die Bauweise mit Zugriff von oben erleichtert die Wartung bei eingebautem Ventil.
  • Der PTFE-Faltenbalg ist leckdicht und hat bei ordnungsgemäßer Verwendung und Wartung eine erwartete Lebensdauer mehr als 500 000 Stellzyklen.
Zulassungen
Emission von flüchtigen Gasen, PED, SIL-fähig
Entscheidender Betrieb
Geringer Durchfluss, korrosiv, allgemeiner Betrieb
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig
Material
Gusseisen (Auskleidung mit PTFE)
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
CL 150, CL 300
Prozessanschlussart
Geflanscht
Absperrklasse
Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.