Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-SR5

Fisher™ Druckregler des Typs SR5 für Hygieneanwendungen

Produktbeschreibung

Der Fisher Regler vom Typ SR5 ist ein kompakter, direkt betätigter Druckminderer für hohe Kapazität. Er ist für den Einsatz in Anwendungen konzipiert, die eine Hygieneausführung erfordern, wie z. B. in der Pharmazeutik, der Biotechnologie oder in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die Einheit ist in den Nennweiten DN 15 bis 80 (NPS 1/2 bis 3) mit Anschlüssen erhältlich, die zu Tri-Clamp-Hygienearmaturen passen. Der Typ SR5 ist für die Verwendung in Dampf-, Flüssigkeits- und Gasanwendungen geeignet.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

ped

Merkmale

  • Hygiene-Auslegungsstandards
  • Überlegene Durchflussleistung und Genauigkeit
  • Dichter Abschluss
  • Selbstentleerend
  • Externe Sollwertfunktion
  • „Clean in Place“ (CIP) oder „Steam in Place“ (SIP)
  • Nicht-poröse Gehäuse und Innenteile
  • Optionaler T-Griff lieferbar
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperatur
-28 °C bis 204 °C (-20 °F bis 400 °F) abhängig vom Sitz- und Membranwerkstoff
Nennweiten
DN 15 / 20 / 25 / 40 (NPS 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5)
Anschlüsse
Hygiene, Tri-Clamp
Maximaler Eingangsdruck
14,5 bar (210 PSIG)
Maximaler Ausgangsdruck
17,2 bar (210 PSIG)
Federbereiche
0,14 bis 9,3 bar (2 bis 135 psig)
Weitere Technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an ihr lokales Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen