Keystone-P-P000146

Keystone F86 Schwenkbare Rückschlagklappe

Produktbeschreibung

Federbelastete, schwenkbare Rückschlagklappe in Zwischenflanschausführung mit hoher Kapazität

Merkmale

  • Leichte Zwischenflansch-Rückschlagklappe mit Baulänge entspr. ISO 5752, Tabelle 5 lang
  • Hohe Durchströmmenge mit einer speziell geformten Klappe mit einem großen Öffnungswinkel und somit hohen Kv-Werten
  • Federbelastete Klappe für einen dichten Abschluss
  • Verschiedene Gehäusetypen aus Gusseisen oder Edelstahl
  • Vor Ort austauschbarer O-Ring-Sitzring
  • Interner Endanschlag verhindert das Schlagen der Klappe gegen die Rohrleitung
  • Hervorragende Dichtigkeit bei niedrigem Druck. Der standardmäßig zum Absperren erforderliche niedrigste Druck beträgt weniger als 0,1 bar (10 kPa)
  • Schlagfreier Klappenbetrieb
  • Optionale starke Feder für schlagfreien Betrieb in Systemen mit hoher Geschwindigkeitsabnahme
  • Optionale schwache Feder für Systeme mit niedrigen Leitungsgeschwindigkeiten
  • Optionaler einstellbarer Endanschlag für Rohrleitungen mit reduziertem Innendurchmesser

Dokumentation und Zeichnungen