KTM-P-P000472

KTM Modell mit Dampfmantel

Produktbeschreibung

KTM-Kugelhähne mit durchgängigem geschweißtem Heizmantel zur effektiven Temperaturhaltung des Prozessmediums

ped

Merkmale

  • Konstruktion mit bewährtem OM-II-Innendesign für maximale Sicherheit, Dichtigkeit und Zuverlässigkeit
  • Durchgängiger Mantel zur effektiven Temperaturhaltung des Mediums
  • Druckfester Mantel für Dampf-/Kühlmediendruck bis 1,0 MPa (145 psi)
  • Lager-/Packungsringe aus verstärktem PTFE für hohe Zuverlässigkeit und Standzeit
  • Anschlussteil und Sitzhalter als separate Teile für einfachere Instandhaltung
  • Kompakte, leichte Bauweise
  • Maschinell bearbeiteter oberer Montageflansch entspr. ISO 5211
  • Eindeutige Stellungsanzeige
  • Ausblassichere Schaltwelle (DN 100/4" und größer)
  • Anordnung der Schaltwellendichtungen verhindert Medienablagerungen und minimiert Drehmomente sowie Drehbeanspruchung der Welle
  • Neben standardmäßigem Sitz Typ E diverse andere Sitzwerkstoffe Jede Sitzoption ermöglicht ein großes Leistungsspektrum, mit vielfältiger Eignung für unterschiedliche Anwendungen lieferbar
    • PTFE/PFA-Copolymer: E-Sitz (Standard)
    • PEEK-Sitz (Option)
    • Gratite®-Sitz (Option)
Zertifizierungen
Firesafe, DGRL, Flüchtige Emissionen, CE, SIL-fähig
Rohranschluss
Flanschende
Anwendung
Asphaltmischanlagen, Batch, Schmierölaufbereitung, Maschinen, Produktvermischung, Mischen/Rühren, Produkttransfer, Raffinerien
Gehäusebauform
Lange Bauform
Werkstoff
Edelstahl 316, C-Stahl
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Class 150 RF, Class 300 RF, Geflanscht, 300 RF, 150 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Kugel, Metall-auf-Metall, Weichsitz
Dichtheitsklasse
Class V (FCI 70-2), API 598, leckagefrei, Class VI (FCI 70-2)
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34, API 608
Nennweite
DN 25/1", DN 15/1/2", DN 40/1-1/2", DN 50/2", DN 20/3/4", DN 80/3", DN 100/4", DN 150/6", DN 200/8"
Nennweitenstandard
DN, NPS
Armaturentyp
Kugelhahn, Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase, Flüssigkeiten

Dokumentation und Zeichnungen