Lunkenheimer-P-P000466

Lunkenheimer Figur F606 Eckventil

Produktbeschreibung

Das kompakte Absperrventil F606 mit Ablauf ist speziell für die extremen Einsatzbedingungen in der Aluminium- und Bergbauindustrie konzipiert, wo Ablagerungen und Erosion zum Problem werden können.

Merkmale

  • Armaturen können ohne Ausbau aus dem Leitungssystem nachgeschliffen werden.
  • Konstruktion entspr. ASME B16.34
  • Große Wandstärken und Flanschdicken deutlich über den Anforderungen entspr. ASME B16.34 und ASME B16.5
  • Getestet gem. API 598.
  • Große Spindeldurchmesser für hohe Stärke und Steifigkeit.
  • Aufpanzerung aus Stellite 6 auf Schieberplatten- und Sitzoberflächen serienmäßig.
  • Aufpanzerung der Spindel lieferbar.
  • Hergestellt unter Anwendung eines QM-Systems gemäß ISO 9001:2008, Zertifikat-Nr. MEL 0929678/A
  • Dokumentation gemäß EN 10424 1999 Typ 3.1B (DIN 50409). Abnahmeprüfzeugnis für drucktragende Teile.
  • Die kompakten Abmessungen ermöglichen den Einbau in Bereichen mit engen räumlichen Verhältnissen oder eingeschränkter Höhe
  • Für den Einsatz mit Eckventilen mit großer Nennweite, bei denen Gehäusehohlräume entleert werden müssen
Zertifizierungen
DGRL
Rohranschluss
Flanschende
Werkstoff
C-Stahl
Betriebstemperatur
Mehr als 204 °C (400 °F)
Prozessanschlussart
Class 300 RF, Class 600 RF, Class 150 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Metall-auf-Metall
Dichtheitsklasse
API 598
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34
Ausführung
Eckventile
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Eckventil
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase
Spindel
Nachstellbare Packung

Dokumentation und Zeichnungen