Micro Motion Coriolis-Messsystem der H-Serie in Hygieneausführung bestehend aus Sensor H100S und Auswerteelektronik 1700
Micro Motion Coriolis-Messsystem der H-Serie in Hygieneausführung bestehend aus Sensor H100S und Auswerteelektronik 1700
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Geräte-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen
•CSA •IECEx •ATEX
Micro Motion 1700 kompakter Messumformer zur Feldmontage mit einem Analogausgang
Ausgangsvariablen
•Massedurchfluss •Volumendurchfluss
Lokales Dispay
Standard Bediener-Interface mit zweizeiligem Digitalanzeiger •Zwei optische Schalter für lokale Bedienung •Glas- oder Kunststoffscheibe
Spannungsversorgung
Eigenständige Umschaltung von AC/DC-Eingang, automatische Erkennung der Versorgungsspannung •85 bis 265 VAC, 50/60 Hz, 6 W normal, 11 W max. •18 bis 100 VDC, 6 W normal, 11 W max. •Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß EN 61010-1 (IEC 61010-1) mit Ergänzung 2 und Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2.
Eingangs-/Ausgangssignale
•Ein aktiver 4-20 mA Ausgang •Ein aktiver Frequenzausgang •Frequenzausgang kann als Binärausgang konfiguriert werden
HART
•Bell 202 Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
Montageoptionen
Feldmontage •Integrierte Montage in einem Sensor der Micro Motion F-Serie, R-Serie oder H-Serie •Externe Montage an einem beliebigen 4- oder 9-adrigen Micro Motion Coriolis Sensor
•Klasse I, Div. 1 •Klasse I, Div. 2 •Zone 1 •Zone 2
Merkmale
Micro Motion H100S Coriolis-Messsystem in Hygieneausführung, DN25 (1 in.), Edelstahl 316L, Oberflächengüte 32 Ra
Die hervorragende Sensibilität in kompakter Ausführung minimiert Schwankungen in der Prozesssteuerung.
Sichert Produktkonsistenz und -qualität mittels überlegener Dichtemessung
Selbstentleerende Ausführung und überragende Temperaturstabilität ermöglichen schnelle Produktwechsel.
Auswahl an Optionen, einschließlich hochglanzpolierter Edelstahl 316L mit einer Oberflächengüte von bis zu 15 RA.
Stellen Sie die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess mithilfe der Smart Meter Verification sicher.
Überragende Zweiphasen-Durchflussfähigkeit für Anwendungen mit Batching, Beladen und eingeschlossener Luft in einem kompakten, hygienischen Auswerteelektronikgehäuse aus Edelstahl.
Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
Für den Einsatz in SIP-, CIP- und sanitären Umgebungen, wo eine Übereinstimmung gemäß 3-A und EHEDG erforderlich ist.
Micro Motion 1700 kompakter Messumformer zur Feldmontage mit einem Analogausgang
Maximierung der Flexibilität mit integrierter oder abgesetzter Montage.
Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen.
Reduzierte Verkabelungskosten sowie einfache und schnelle Installation.
Konzentrations- und Nettodurchflussmessung ohne zusätzliche Messgeräte.
Zulassung für eichamtlichen Verkehr sowie Zertifizierung gemäß SIL2 und SIL3.
Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.
Zugriff auf zusätzliche Diagnose- und Prozessinformationen mittels WirelessHART™ ohne zusätzliche Verkabelungskosten.
Einfacherer Zugriff auf das Durchflussmessgerät durch ein robustes, gemäß Class I, Division 1 / Zone 1 zugelassenes Gehäuse und ein optionales Bedieninterface.
Dokumentation und Zeichnungen
Micro Motion H100S Coriolis-Messsystem in Hygieneausführung, DN25 (1 in.), Edelstahl 316L, Oberflächengüte 32 Ra
Micro Motion 1700 kompakter Messumformer zur Feldmontage mit einem Analogausgang