Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-1700

Micro Motion 1700 kompakter Messumformer zur Feldmontage mit einem Analogausgang

Produktbeschreibung

Messumformer zur Feldmontage mit MVD-Technologie, auf kompakte, integriert Montage ausgelegt. Diese Messumformer besitzen ein stabiles Gehäuse nach Klasse I, Division 1 / Zone 1 sowie eine optionale lokale Bedienfläche für leichten Durchflussmesserzugang. Die Inbetriebnahme des Durchflussmessers ist einfach und unkompliziert, mit fast keinen besonderen Programmierungsanforderungen.

Produkte

Search
1-23 von 123 Produktergebnissen
CMF200H
1700
CMFS010P
1700
CMFHC2M
1700
CMFS015P
1700
CMFHC2Y
1700
CMF300B
1700
F050S
1700
CMFS150H
1700
CMFS100M
1700
H300S
1700
H100S
1700
CMF400A
1700
CMFHC3A
1700
CMFHC3M
1700
H025F
1700
T075T
1700
CMF050L
1700
CMF400B
1700
F100H
1700
CMF200A
1700
F050P
1700
F050B
1700
CMF050M
1700
1
1 2 3 4 5 6
Ausgangsvariablen

 •Massedurchfluss
 •Volumendurchfluss
Lokales Dispay
Standard Bediener-Interface mit zweizeiligem Digitalanzeiger
 •Zwei optische Schalter für lokale Bedienung
 •Glas- oder Kunststoffscheibe
Spannungsversorgung
Eigenständige Umschaltung von AC/DC-Eingang, automatische Erkennung der Versorgungsspannung
 •85 bis 265 VAC, 50/60 Hz, 6 W normal, 11 W max.
 •18 bis 100 VDC, 6 W normal, 11 W max.
 •Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß EN 61010-1 (IEC 61010-1) mit Ergänzung 2 und Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2.
Eingangs-/Ausgangssignale

 •Ein aktiver 4-20 mA Ausgang
 •Ein aktiver Frequenzausgang
 •Frequenzausgang kann als Binärausgang konfiguriert werden
HART

 •Bell 202 Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
Montageoptionen
Feldmontage
 •Integrierte Montage in einem Sensor der Micro Motion F-Serie, R-Serie oder H-Serie
 •Externe Montage an einem beliebigen 4- oder 9-adrigen Micro Motion Coriolis Sensor
Anwendungsarten

 •Kontinuierliche Prozessregelung
 •Zweiphasenströmung/ Gaseinschlüsse
 •Systemverifizierung
 •SIS-zertifiziert
Ex-Zulassungen

 •Klasse I, Div. 1
 •Klasse I, Div. 2
 •Zone 1
 •Zone 2

Merkmale

  • Maximierung der Flexibilität mit integrierter oder abgesetzter Montage.
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen.
  • Reduzierte Verkabelungskosten sowie einfache und schnelle Installation.
  • Konzentrations- und Nettodurchflussmessung ohne zusätzliche Messgeräte.
  • Zulassung für eichamtlichen Verkehr sowie Zertifizierung gemäß SIL2 und SIL3.
  • Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.
  • Zugriff auf zusätzliche Diagnose- und Prozessinformationen mittels WirelessHART™ ohne zusätzliche Verkabelungskosten.
  • Einfacherer Zugriff auf das Durchflussmessgerät durch ein robustes, gemäß Class I, Division 1 / Zone 1 zugelassenes Gehäuse und ein optionales Bedieninterface.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 16 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
Micro Motion RMT9WTERMASSY Externe Anschlussklemmenplatine, 9 Leiter
Gerätetyp
Ersatzteile
Familie
Durchfluss –Coriolis
Kompatibilität
verfügbarkeit
2 Weeks
Gerätetyp
Familie
Kompatibilität
verfügbarkeit
Ersatzteile
Durchfluss –Coriolis
2 Weeks
Micro Motion™ Modell 700 Core Processor mit Standard-Funktionalität Baugruppe
Gerätetyp
Ersatzteile
Kompatibilität
Familie
Durchfluss –Coriolis
verfügbarkeit
2 Wochen
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
verfügbarkeit
Ersatzteile
Durchfluss –Coriolis
2 Wochen