Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Hochleistungsfähiger multivariabler Schwinggabel-Viskositätsmesser für zuverlässige Messungen von Viskosität, Dichte und Temperatur in Rohren, Umführungsschlaufen und Behältern.
•Segmentierte, zweizeilige LCD-Anzeige. •Kann für bequemes Ablesen um jeweils 90 Grad an der Auswerteelektronik gedreht werden. •Geeignet für den Betrieb im Ex-Bereich. •Optische Schalter ermöglichen Konfiguration und Anzeige im Ex-Bereich. •Glasscheibe. •Dreifarbige LED zeigt Status des Messsystems und Alarme an.
Anzeige Funktionen
•Prozessvariablen anzeigen. •Alarme anzeigen und bestätigen. •mA- und RS-485-Ausgänge konfigurieren. •Unterstützt Know Density Verification (KDV). •Unterstützt mehrere Sprachen.
Ausgangskanäle der Auswerteelektronik
Verfügbare Ausgangskanäle (abhängig von der Interface-Option der Elektronik): •Ein oder zwei fremdgespeiste (passive) 4–20 mA-Ausgänge •Kanal A ist 4–20 mA + HART •Kanal B ist 4–20 mA •Ein fremdgespeister (passiv) Zeitraumsignal (TPS) Ausgang •Ein fremdgespeister (passiv) binärer Ausgang •Ein Modbus/RS-485-Ausgang Auch mit einem Prozessor zur Verwendung mit einer extern montierten 2700 FOUNDATION Feldbus-Auswerteelektronik lieferbar
Messsystem-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen
Verfügbare Zulassungsarten und Agenturen: •ATEX •CSA •IECEx
Zuverlässige, kontinuierliche, multivariable Messung von Viskosität, Dichte und Temperatur.
Einfacher, direkter Einbau in Rohrleitungen, Bypasskreise und Tanks.
Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, Kopf-montierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.
Schnelle Verifizierung des Zustands und des Status des Messsystems mittels erweiterten internen Diagnosefunktionen.
Unterstützt verschiedene gleichzeitige Protokolle zur Verbindung mit PLS, SPS und Flow Computern.
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.