Micro Motion-TA300T Coriolis Meter 3 Inch DN80 Tantalum

Micro Motion TA300T Coriolis-Messsystem, 3 Zoll (DN80), Tantal

Produktbeschreibung

Ein Coriolis-Durchflussmesssystem aus Tantal, das eine sehr zuverlässige, reproduzierbare und robuste Messung für korrosive Anwendungen liefert.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
TA300T Coriolis Meter 3 Inch DN80 Tantalum
5700
Genauigkeit Massedurchfluss (Flüssigkeiten)
±0,10 % ± (/Durchfluss) x 100 %
Reproduzierbarkeit Massedurchfluss (Flüssigkeiten)
±0,05 % ± [½ (Nullpunktstabilität/Durchfluss) × 100] % der Rate
Genauigkeit Volumendurchfluss (Flüssigkeiten)
±0,10 % ± (Nullpunktstabilität/Durchfluss) x 100 %
Reproduzierbarkeit Volumendurchfluss (Flüssigkeiten)
±0,05 % ± [½ (Nullpunktstabilität/Durchfluss) × 100] % der Rate
Genauigkeit Dichte (Flüssigkeiten)
±0,001 g/cm3 (±1,0 kg/m3)
Reproduzierbarkeit Dichte (Flüssigkeiten)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Genauigkeit Temperatur
±1,5 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
68 barg (983 psig)
Geräte-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen
 •CSA
 •CSA C-US
 •IECEx
 •ATEX
 •EMV-Effekte

Merkmale

  • Erzielen Sie hochgenaue Massedurchfluss-, Volumendurchfluss- und Dichtemessungen in Anwendungen, die mediumberührte Teile aus Tantal erfordern
  • Wählen Sie aus sieben verschiedenen Nennweiten
  • Verbesserte Messung und Nachverfolgung mit erweiterten Prozess- und Messsystem-Diagnosefunktionen mit integrierter Datenhistorie und Protokollierung.
  • Ausschließlich für die Auswerteelektronik 5700 in 9-Leiter-Ausführung erhältlich
  • Stellen Sie die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess mithilfe der Smart Meter Verification sicher.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-2 von 2 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
Micro Motion Externer Standard-(700)-Core Prozessor in 9-Leiter-Ausführung mit CSA-Zulassung - NPT
Art der Messung
Flow Measurement
Gerätetyp
Ersatzteile
Kompatibilität
Familie
Durchfluss –Coriolis
verfügbarkeit
Art der Messung
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Flow Measurement
Ersatzteile
Durchfluss –Coriolis