Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Mimic-P-Test Bench

Mimic™ Test Bench

Produktbeschreibung

Mimic™ Test Bench bietet Mimic-Anwendern eine Möglichkeit, Testprozesse und viele andere häufig ausgeführte Aufgaben zu automatisieren. Anwender können ein Skript erstellen, um Werte sowohl in ihrer Mimic-Simulation als auch in jedem OPC-Dienst einzustellen, zu untersuchen und zu verifizieren. Diese Skripte können beliebig oft automatisch ausgeführt und sogar über die Befehlszeile oder als geplante Aufgabe in Windows gestartet werden.

Merkmale

  • Automatisierter Ansatz zur Entwicklung von Prüfungen und Prüfdokumentationen für Leitsysteme
  • Erzwingt vollständige und konsistente Prüfungen des Steuerungssystems durch Ausführung auf allen Steuermodulen
  • Hält permanente Aufzeichnung des Tests mit automatisch gespeicherten Testprotokollen
  • Reduziert Testzeit und -kosten mit geringem Eingriff des Anwenders
  • Identifiziert und eliminiert Regressionsfehler, die bei Änderungen der Konfigurationen auftreten

Dokumentation und Zeichnungen