Mit unserem Software-Update-Service werden die neuesten Patches und Versionen in Ihrem Ovation System eingepflegt, wodurch die Funktionalität sichergestellt wird, ohne dass die Versionsstufe der Software eine signifikante Änderung erfahren muss.
Nach der Ersteinführung einer größeren Software-Entwicklungsstufe werden weitere kleinere Aktualisierungen entwickelt, um kleinere Probleme der ursprünglichen Version zu modifizieren, zu verbessern oder zu beheben. Mit dem Software-Update-Programm können Sie die neuesten Ovation-Updates und validierten Patches von Drittanbietern einspielen, die für die Softwarelösung Ihres Leitsystems relevant sind.
Die Teilnahme an diesem Update-Programm sorgt für optimale Funktionalität des Leitsystems ohne bedeutende Änderungen der Softwarestufe. Zudem können Sie so problemlos mit den neuesten Merkmalen und Funktionen, die für Ihr Ovation-Leitsystem verfügbar sind, Schritt halten und diese nutzen.