Paine-P-211-37-520 Precision HP and HP Transducer

Paine™ 211-37-520 Hochdruck- und Hochtemperatur-Messumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ 211-37-520 Hochdruck- und Hochtemperatur-Messumformer ist ein kombinierter Messumformer für hohe Drücke/hohe Temperaturen (HP/HT) und ausgelegt für den Einsatz in extremen Bedingungen. Dieser Messumformer ist dazu konzipiert, Anwendungstemperaturen von bis zu 204 °C (400 °F) standzuhalten. Dank seines kleinen Formfaktors und der abgedichteten, vollverschweißten Bauweise ist dieses Gerät auch für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet. Das macht es zur idealen Lösung für Bohrloch-, Unterwasser- und Industriekonstruktionen.

Messbereich
Bis zu 2 068 bar (30 000 psia)
Betriebstemperatur
–40 °C bis +204 °C (–40 °F bis +400 °F)
Prozessmedium
Kompatibel mit Alloy UNS N07718 lösungsgeglüht und gealtert auf maximale Rockwell Härte C 40 und Inconel® 718
Druckanschluss/Armatur
Gemäß MS33656-E3 unter Verwendung einer austauschbaren Dichtung aus vergütetem Inconel 600

Merkmale

  • Geeignet zur Messung unter Förderbedingungen bei Drücken bis zu 2 068 bar (30 000 psia).
  • Widersteht Betriebstemperaturen bis zu 204 °C (400 °F), um den Anforderungen von Anwendungen mit extremen Bedingungen gerecht zu werden.
  • Erhältlich in einem kleinen Formfaktor mit 12,7 mm (0,5 Zoll) Durchmesser.
  • Die voll-verschweißte, abgedichtete Ausführung bietet langlebige, beständige und stabile Leistungsmerkmale in rauen und korrosiven Umgebungen.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen