Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Plantweb-Insight Power Module Management Application

Plantweb Insight™-Anwendung für Akkumanagement

Produktbeschreibung

Optimierung der Akkuüberwachung in mehreren Netzwerken mit der Plantweb Insight-Anwendung für das Akkumanagement. Diese Anwendung zentralisiert und konsolidiert die Akkudaten und -analysen an einem Ort, wodurch Anwender berechnete Einblicke der Akkus der gesamten Anlage ansehen können. Diese Überwachungslösung bietet eine bessere Sichtbarkeit des Gerätestatus und umfasst Berechnungen zur geschätzten Lebensdauer und Alarme bei Modulen mit hohem Verbrauch, sodass Wartung und Ersatzplanung effizienter werden.

Betriebssystem
Virtuelle VMware-Hardware ab Version 11 oder höher bzw. Microsoft Hyper-V 2012 oder höher
  • 4 dedizierte Prozessoren
  • Mindestens 4 GB RAM
  • 100 GB freier Festplattenspeicher
Kommunikationsprotokoll
HART-IP-Client, OPC-UA-Client/Server, Modbus TCP/IP-Server, REST API

Merkmale

  • Das Dashboard bietet umfassende und direkte Einblicke für alle Akkus in der Anlage und sorgt für eine bessere Sichtbarkeit.
  • Mit der aggregierten Ansicht des Akkustatus können potenzielle Probleme schnell gefunden werden, sodass ein verlässlicher Betrieb sichergestellt wird.
  • Die strategische Datenanalyse erkennt Geräte mit hohem Verbrauch, wodurch die gesamte Betriebseffizienz verbessert werden kann.
  • Durch Schätzungen der Akkulebensdauer sind eine effektive Wartungsplanung und -priorisierung möglich.
  • In der Dashboard-Zusammenfassungsansicht können Daten sortiert und durchsucht sowie Berichte von einzelnen Akkus exportiert werden.

Dokumentation und Zeichnungen