Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Plantweb-Insight Pressure Relief Device Application

Plantweb Insight™ – Anwendung für Druckminderungsventile

Produktbeschreibung

Die Plantweb Insight-Anwendung für Druckminderungsventile unterstützt Sie bei der Automatisierung und der Vermeidung von Ungenauigkeiten bei der Überwachung von Druckminderungsventilen (PRV). Die Anwendung liefert Hinweise auf die Auslösung von Druckminderungsventilen, einschließlich Start- und Endzeit sowie Produktion und Emissionsminderung. Ereignisprotokolle werden auch automatisch für ein Jahr für die EPA-Erfassung generiert. Plantweb Insight nutzt Anlagenmodelle und Analysen, die auf maschinellem Lernen basieren, und lässt sich leicht in die bestehende Infrastruktur integrieren.

Betriebssystem
Virtuelle VMware-Hardware ab Version 11 oder höher bzw. Microsoft Hyper-V 2012 oder höher
  • 4 dedizierte Prozessoren
  • Mindestens 4 GB RAM
  • 100 GB freier Festplattenspeicher
Kommunikationsprotokoll
HART-IP-Client, OPC-UA-Client/Server, Modbus TCP/IP-Server, REST API

Merkmale

  • Detaillierte Überwachung von Sicherheitsventilen und -geräten
  • Vorkonfigurierte Algorithmen wurden basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und Analyse entwickelt.
  • Das benutzerfreundliche visuelle Dashboard zeigt die Anzahl der PRD-Auslösungen, die Dauer der Auslösungen und den Produktionsausfall an.
  • Vorausschauende Diagnose und Alarmgrenzwerte ermöglichen eine Priorisierung der PRD-Wartung.
  • Das Ereignisprotokoll zeichnet alle PRD-Auslösungen für ein Jahr zur EPA-Erfassung auf.
  • Bestehende Systeme und Wireless-Infrastrukturen können problemlos konfiguriert bzw. integriert und so mit dem industriellen IoT verknüpft werden.
  • Fernkonnektivität ermöglicht Zugriff über Desktop oder Mobilgeräte.
  • Flexible Softwareinstallation bietet Zugriff über zahlreiche Webbrowser.
  • Die automatische Interpretation von Gerätedaten liefert verwertbare Informationen.

Dokumentation und Zeichnungen