Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Plantweb-Insight Wireless Pressure Gauge Application

Plantweb Insight™-Anwendung für Wireless-Druckmessumformer

Produktbeschreibung

Die Plantweb Insight-Anwendung für Wireless-Druckmessumformer überwacht alle Wireless-Druckmessumformer mittels einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche. Die Strategie „Know before You Go“ bietet Benutzern die Flexibilität zur Anzeige wichtiger Druckmessungen und Trends. Dies hält die Bediener und das Wartungspersonal aus der Ferne über sich ändernde Bedingungen vor Ort auf dem Laufenden. Zu weiteren Vorteilen gehören die Reduzierung oder die Ergänzung von manuellen Kontrollgängen und eine erhöhte Sicherheit, da das Personal keine Ex-Bereiche betreten muss.

Betriebssystem
Virtuelle VMware-Hardware ab Version 11 oder höher bzw. Microsoft Hyper-V 2012 oder höher
  • 4 dedizierte Prozessoren
  • Mindestens 4 GB RAM
  • 100 GB freier Festplattenspeicher
Kommunikationsprotokoll
HART-IP-Client, OPC-UA-Client/Server, Modbus TCP/IP-Server, REST API

Merkmale

  • Benutzerfreundliches, visuelles Dashboard bietet „Know Before You Go“-Einblicke in das Rosemount Wireless-Druckmessgerät.
  • Visuelles Dashboard zeigt Status und Alarme von Wireless-Druckmessgeräten, einschließlich Benachrichtigungen bzgl. Überdruck, in Echtzeit an.
  • Verfolgung des min., max. und durchschnittlichen Drucks.
  • Bestehende Systeme und Wireless-Infrastrukturen können problemlos konfiguriert bzw. integriert und so mit dem industriellen IoT verknüpft werden.
  • Fernkonnektivität ermöglicht Zugriff über Desktop oder Mobilgeräte.
  • Flexible Softwareinstallation bietet Zugriff über zahlreiche Webbrowser.
  • Automatische Interpretation von Gerätedaten und deren Umwandlung in aussagekräftige Informationen erleichtern und optimieren die Entscheidungsfindung.
  • Kontinuierliche Überwachung wichtiger Anlagen verbessert Zuverlässigkeit, Sicherheit, Umweltauswirkungen und Energieeffizienz.

Dokumentation und Zeichnungen