Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 248 Transmitter

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme und 248 Temperaturmessumformer

Spezifikationen

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme
Rohrklemme − Werkstoffe
Edelstahl ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), Kohlenstoffstahl (1.0037)
Anschlussleitungen
PTFE-isolierter Kupferdraht, versilbert
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Kalibrieroptionen
Sensor Class A von –50 bis +300 °C (–58 bis +572 °F)
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Auflistung aller Zertifizierungen
Rosemount™ 248 Temperaturmessumformer für Kopfmontage
Eingang
Einzelsensorfunktion mit universellen Sensoreingängen (Widerstandsthermometer, Thermoelement, mV, Ohm)
Ausgangssignal
4–20 mA / HART™-Protokoll
Gehäuse
DIN-B-Kopfmontage
Diagnostik
Grundlegende Diagnosefunktionen einschließlich Sensordiagnose auf offenen/kurzgeschlossenen Schaltkreis
Kalibrieroptionen
5-Punkt-Kalibrierung
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL 2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe vollständige Spezifikationen bzgl. komplette Liste aller Zertifizierungen.

Merkmale

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme
  • Das Widerstandsthermometer deckt einen großen Bereich an Temperaturen (–200 bis +300 °C [–328 bis 572 °F]) ab, um dem Anwendungsbedarf gerecht zu werden.
  • Direkte Montage an Rosemount 648 Wireless mit Rosemount X-well™ Technologie sorgt für eine präzise Messung der Prozesstemperatur.
  • Die große Vielfalt an Klemmenausführungen, -größen und -werkstoffen ermöglicht die Installation an beliebigen Orten und sorgt für Flexibilität in der Anwendung.
  • Die Installation mit nur zwei Schrauben vereinfacht den Anschluss (keine Schweißarbeiten erforderlich).
  • Platin-Widerstandsthermometer mit Silber- oder Nickelspitze bieten eine bessere Ansprechzeit.
  • Kann in Anwendungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten, schweren Flüssigkeiten oder Partikeln eingesetzt werden, um die Haltbarkeit und Stabilität zu verbessern.
  • Die nicht-intrusive Konstruktion macht die Notwendigkeit der Prozesspenetration von Flüssigkeiten mit toxischen Eigenschaften überflüssig, wodurch die Sicherheit erhöht wird.
  • Der ausgezeichnete Oberflächenkontakt des federbelasteten Widerstandsthermometer bietet bessere Leistungsmerkmale.
Rosemount™ 248 Temperaturmessumformer für Kopfmontage
  • Standardmessumformer erfüllt die allgemeinen Anforderungen von Einpunkt-Temperaturmessungen
  • Die Gehäuseausführung bietet eine überlegene Widerstandsfähigkeit gegenüber vielen Prozessumgebungen
  • Zugesicherte Stabilität für ein Jahr senkt die Wartungskosten.
  • Zuverlässigkeit durch Diagnose von offenem/geschlossenem Sensorkreis. Hilft bei der Erkennung von Problemen im Sensorkreis
  • Geräte-Dashboard bietet einfache Schnittstelle zur problemlosen Gerätekonfiguration und zur Fehlerbeseitigungsdiagnose.
  • Messumformer/Sensor-Anpassung mit Callendar-Van-Dusen-Konstanten reduziert Gesamtmessfehler

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme
Rosemount™ 248 Temperaturmessumformer für Kopfmontage