Rosemount™ 214C Thermoelement-Temperatursensor, 848T Wireless-Messumformer und 114C Schutzrohr
Rosemount™ 214C Thermoelement-Temperatursensor, 848T Wireless-Messumformer und 114C Schutzrohr
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Rosemount™ 848T Wireless-Temperaturmessumformer
Eingang
Vier unabhängig konfigurierbare Eingänge für 2-, 3- und 4-adrige Widerstandsthermometer-, Thermoelemente, 0−1 000 mV- und 0−10 V-, 2-, 3- und 4-adrige Ohm- und 4−20 mA-Signale
Ausgangssignal
WirelessHART® Protokoll
Gehäuse
Robustes Aluminiumgehäuse
Kalibrieroptionen
5-Punkt-Kalibrierung
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Update-Rate
Vom Anwender wählbar zwischen 4 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Antennentyp
Extern (Standard und erweiterte Reichweite)
Rosemount™ 114C Schutzrohr
Schutzrohrberechnungen
Wirbelfrequenzberechnungen (WFC − Wake-Frequency-Calculation) durch zertifizierte Ingenieure; R21 für den offiziellen Bericht bestellen.
Design-Modifikatoren
Kern-, Durchgangs- und Spitzendurchmesser können für jede Anwendung individuell angepasst werden.
Zertifizierungen/Zulassungen
Werkstoffzertifikat, NACE, CRN (siehe vollständige Spezifikationen bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen)
Mehrere Sensortypen, einschließlich Thermoelemente Typ J, K und T, bieten hohe Anwendungsflexibilität
Erfüllung der Anforderungen der ASTM- und IEC-Standards für die Genauigkeitstoleranz von Thermoelementen, was für zuverlässige Leistungsmerkmale sorgt
Großer Temperaturbereich von -196 bis 1 200 °C (-321 bis 2 192 °F) bietet Langlebigkeit in verschiedenen Prozessumgebungen.
Widerstandsfähigkeit gegen starke Vibrationen erlaubt den Einsatz unter rauen Prozessbedingungen
Einzel- oder Doppelelemente in geerdeter oder ungeerdeter Ausführung ermöglichen den Einsatz in diversen Anwendungen
Alle Sensortypen und -längen sind mit ¼ Zoll erhältlich was den Industriestandards entspricht
Anpassbare und feste Klemmringverschraubungen sowie federbelastete oder verschweißte Adapter erfüllen spezifische Montageanforderungen
Gehäuse- und Anschlusskopfoptionen ermöglichen die Anpassung an diverse Prozesse
Weltweit geltende Ex-Zulassungen entsprechen den Ex-Schutz-Anforderungen
Rosemount™ 848T Wireless-Temperaturmessumformer
Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.
Bestes Preis/Messstellenverhältnis für vier konfigurierbare Eingänge (Widerstandsthermometer-, Thermoelement-, Ohm-, mV- und 4−20 mA-Signale)
Robustes Gehäuse für die Installation in Prozessnähe, selbst in schwierigen Umgebungen und Ex-Bereichen
Antenne mit erweitertem Bereich bietet Wireless-Kommunikation für großflächige Installationen
Bis zu acht konfigurierbare Alarme bieten eine bessere Überwachung von Messungen
Geräte-Dashboard bietet einfache Schnittstelle zur problemlosen Gerätekonfiguration und zur Fehlerbeseitungsdiagnose
Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
Die einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.
Rosemount™ 114C Schutzrohr
Montageausführungen mit Gewinde, Flansch, Van Stone und in Schweißausführung mit Schaftprofiloptionen, die Flexibilität in der Anwendung ermöglichen.
Die große Auswahl an Schutzrohr-Werkstoffen (von Edelstahl bis hin zu exotischen Werkstoffen) erfüllt unterschiedliche Prozessspezifikationen.
Optionale Berichte der Wirbelfrequenzberechnung gewährleisten, dass das Schutzrohr-Design mit den Prozessbedingungen kompatibel ist.
Flexible Design-Modifikatoren für die Stärke von Kern, Durchgang und Spitze ermöglichen eine individuelle Anpassung für besondere Anwendungsanforderungen.
Die Van Stone-Ausführung lässt für die Wirtschaftlichkeit unterschiedliche Flanschwerkstoffe vom Schaft zu.
Schutzrohroptionen, einschließlich NACE, Werkstoffzertifikat und PMI, stellen die Rückverfolgbarkeit oder Kompatibilität des Werkstoffs sicher.
Spezielle Prüfungsoptionen, einschließlich externem hydrostatischen Drucktest, Farbeindringprüfung und viele mehr, um Prozessanforderungen zu erfüllen.
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.