Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-FT-8705180-8712E

Rosemount 8705 Geflanschter Magnetischer Durchflussmesssensor bestehend aus Sensor 8705180 and Auswerteelektronik Modell 8712E

Produktbeschreibung

Die vollgeschweißte Bauweise gewährleistet eine hermetische Abdichtung zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Kontaminationsstoffe. Ein demontierbares und auswechelbares Rückgehäuse ermöglicht einfaches Reparieren auch unterwegs.
Intuitive lokale Bedienfläche mit eigenen Bedienelementen für eine höhere Benutzerfreundlichkeit und sofortigen Zugriff auf alle Diagnoseinformationen. Ideal für gefährliche Umgebungen oder schlecht zu erreichende Standorte.
Intuitive Local Operator Interface with dedicated keys enhance ease of use and enables instant access to all diagnostic information. Ideal for hazardous environments or difficult-to-reach locations.

Spezifikationen

Rosemount 8705 geflanschter magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor, 18 Zoll (DN450)
Messgenauigkeit
Bis zu 0,15 % der Genauigkeit vom Volumendurchfluss bei einem Messspannenverhältnis von 13:1, 0,25 % bei einem Messspannenverhältnis von 40:1
Nennweiten
15 bis 900 mm (½ bis 36 in.)
Auskleidungswerkstoffe
PTFE, ETFE, PFA, Polyurethan, Neopren, Linatex-Naturkautschuk. Liefermöglichkeit weiterer Werkstoffe auf Anfrage.
Elektrodenwerkstoffe
ASME B16.5 Class 150-2500 DIN PN 10-40 AS 2129 Tabelle D und E AWWA C207 Tabelle 3 Class D (nur 30-36 in.)
Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer
Messgenauigkeit
Bis zu ±0,15 % der volumetrischen Durchflussgenauigkeit über ein Durchfluss-Messspannenverhältnis von 13:1; ±0,25 % über ein Durchfluss-Messspannenverhältnis von 40:1
Diagnose
In-Situ-Systemverifizierung, Erkennung von Erdungs-/Verkabelungsfehlern, Erkennung von hohem Prozessrauschen, abstimmbare Leerrohr-Erkennung, Messumformer-Fehlererkennung, Sensor-Fehlererkennung
Kompatibilität

 •Alle von Rosemount hergestellten Messrohre: 8705, 8711, 8721, 8707
 •Universelle Fähigkeiten erlauben den Einsatz von Messumformern der E-Serie mit Messrohren von anderen Herstellern, die mit Wechsel- und Gleichstrom betrieben werden.
Spannungsversorgung
90-250 VAC, 50-60 Hz oder 12-42 VDC.
Leistungsaufnahme

 •15 W max. − Gleichstrom
 • 40 VA max. − Wechselstrom
Gehäuseschutzart

 •8712E: Typ 4X, IP66

Merkmale

Rosemount 8705 geflanschter magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor, 18 Zoll (DN450)
  • Das vollständig verschweißte Sensorgehäuse bietet eine hermetische Abdichtung für maximalen Schutz.
  • Mit dem abnehmbaren und austauschbaren Anschlussblock, der Reparaturen vor Ort ermöglicht, können Prozessabschaltungen vermieden werden.
  • Das Gehäuse verfügt zusätzlich über sekundäre Kammern um die Elektroden herum, um potenzielle Leckagen von Prozessflüssigkeit aufzufangen.
  • Vollständig verschweißtes Messrohr gewährleistet Zuverlässigkeit unter härtesten Umgebungsbedingungen.
  • Ein optionaler Auskleidungsschutz schützt vor Installationsschäden und Verschleiß der Anströmkante.
  • Die hindernisfreie Konstruktion ohne bewegliche Teile minimiert Wartung und Reparatur.
Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer
  • Intuitives Bedieninterface mit zweckbestimmten Tasten für die einfache Bedienung.
  • Maximale Verfügbarkeit durch kontinuierliche Überwachung des Zustands des Messsystems und seiner Leistung im laufenden Betrieb mit Smart Systemverifizierung.
  • Optimierte Regelung in rauschanfälligen Anwendungen mit Optionen für Diagnose für hohes Prozessrauschen und wählbarer Spulenantriebsfrequenz.
  • Abstimmbare Leerrohr-Erkennung minimiert Probleme und falsche Messwerte bei leerem Messrohr.
  • Schnelle Überprüfung der Installationsintegrität mit Erdungs-/Verkabelungsfehlererkennung.
  • Bestandsreduzierung und Schnittstellenkonsistenz bei jedem magnetisch-induktiven Durchflussmesssystemsensor mit universellen Messumformerfunktionen.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount 8705 geflanschter magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor, 18 Zoll (DN450)
Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer