Rosemount-K-FT-8721005-8712E

Rosemount 8721 magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor bestehend aus 8721005 Sensor und M-8712E Messumformer

Produktbeschreibung

Speziell für Anwendungen aus den Bereichen Speisen, Getränke und Life Sciences. Sämtliche Oberflächen wurden mit FDA-zugelassenen Materialien gemäß 3A- und EHEDG-Standards gefertigt.
Intuitive lokale Bedienfläche mit eigenen Bedienelementen für eine höhere Benutzerfreundlichkeit und sofortigen Zugriff auf alle Diagnoseinformationen. Ideal für gefährliche Umgebungen oder schlecht zu erreichende Standorte.
Intuitive Local Operator Interface with dedicated keys enhance ease of use and enables instant access to all diagnostic information. Ideal for hazardous environments or difficult-to-reach locations.

Spezifikationen

Rosemount 8712E Magnetisch-induktives Durchflussmesssystem
Genauigkeit
Bis zu ±0,15 % der Genauigkeit vom Volumendurchfluss bei einem Messspannenverhältnis von 13:1; ±0,25 % bei einem Messspannenverhältnis von 40:1.
Diagnose
Integrierte Systemverifizierung, Erdungs- und Verkabelungsfehlererkennung, Erkennen von hohem Prozessrauschen, einstellbare Leerrohr-Erkennung, Messumformer-Fehlererkennung, Messrohr-Fehlererkennung
Kompatibilität
Alle von Rosemount hergestellten Messrohre: 8705, 8711, 8721, 8707
Die universellen Merkmale bieten Kompatibilität mit AC- und DC-getakteten Messrohren anderer Hersteller.
Spannungsversorgung
90-250 VAC, 50-60 Hz oder 12-42 VDC.
Leistungsaufnahme
Max. 15 W – DC
Max. 40 VA – AC
Gehäuseschutzart
8712E: Typ 4X, IP66

Merkmale

Rosemount 8721005 Sensor für magnetisch-induktive Durchflussmesser in Hygieneausführung, 0,5 Zoll (DN15)
  • Leichte, kompakte Ausführung aus Edelstahl vereinfacht den Einbau
  • Zuverlässige FDA-zugelassene Werkstoffe einschließlich 3-A-Lackierung, die von EHEDG für den Einsatz in Güteklasse A Milch zertifiziert wurde
  • Vollständig verschweißtes Messgerätegehäuse für Sicherheit in Hygiene-Anwendungen
  • Das Messrohr lässt sich gemäß CIP/SIP reinigen und der Messrohr-Innendurchmesser stimmt mit dem der Prozessleitungen überein, um schwer zu reinigende Übergänge zu eliminieren.
  • Erfüllt praktisch jede Anforderung mit einer Vielzahl erhältlicher Sanitär-Prozessanschlüsse
  • Bessere Durchführung von Überprüfungs- und Wartungsarbeiten mit leicht zugänglichen Prozessdichtungen
  • Kosteneinsparungen und Effizienzverbesserung mit obstruktionslosem Design und ohne bewegliche zu wartende oder zu reparierende Teile
Rosemount 8712E Magnetisch-induktives Durchflussmesssystem
  • Intuitives Bedieninterface mit zweckbestimmten Tasten für die einfache Bedienung.
  • Maximale Verfügbarkeit durch kontinuierliche Überwachung des Zustands des Messsystems und seiner Leistung im laufenden Betrieb mit Smart Systemverifizierung.
  • Optimierte Regelung in rauschanfälligen Anwendungen mit Optionen für Diagnose für hohes Prozessrauschen und wählbarer Spulenantriebsfrequenz.
  • Abstimmbare Leerrohr-Erkennung minimiert Probleme und falsche Messwerte bei leerem Messrohr.
  • Schnelle Überprüfung der Installationsintegrität mit Erdungs-/Verkabelungsfehlererkennung.
  • Bestandsreduzierung und Schnittstellenkonsistenz bei jedem magnetisch-induktiven Durchflussmesssystemsensor mit universellen Messumformerfunktionen.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount 8721005 Sensor für magnetisch-induktive Durchflussmesser in Hygieneausführung, 0,5 Zoll (DN15)
Rosemount 8712E Magnetisch-induktives Durchflussmesssystem