Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-1057 Multi-Parameter Analyzer

Rosemount™ 1057 Drei-Kanal-Messumformer

Produktbeschreibung

Der 1057 Analysator mit drei Eingängen bietet einen Sensoreingang für pH/ORP/ISE oder Kontaktleitfähigkeit/Widerstand. Mit einer unbegrenzten Auswahl an Doppelmessungen können Sie die Kosten pro Messkreis reduzieren und Platz an der Schalttafel sparen

Gehäuseschutzart
Polycarbonat. NEMA 4X/CSA 4 (IP65)
Zertifizierungen/Zulassungen
CSA
Class I, Division 2, Groups A, B, C und D
Class II, Division 2, Groups E, F und G
Class III T4A Tamb = 50 °C
Abmaße
Gesamt: 155 mm x 155 mm x 131 mm (6,10 x 6,10 x 5,15 Zoll) Ausschnitt: 1/2 DIN 139 mm x 139 mm (5,45 x 5,45 Zoll) Mindesttiefe für Schalttafelmontage 101,6 mm (4,0 Zoll)
Gewicht
(aufgerundet auf das nächste halbe Kilo oder das nächste volle Pfund): 1,5 kg/2,0 kg (3 lbs/4 lbs)

Merkmale

  • Schnellstart-Programmierung, automatische Erkennung von Sensorplatinen und modulare Bauweise ermöglichen eine schnellere Installation
  • Schneller Überblick über wichtige Informationen auf einer großen, konfigurierbaren Anzeige

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-4 von 4 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: