Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-1208 Non-Contacting Level and Flow Transmitter

Rosemount™ 1208 Füllstands- und Durchflussmessumformer – berührungsloses Radar

Produktbeschreibung

Die Rosemount Serie 1208 bietet genaue und zuverlässige Füllstandsmessungen und Berechnungen des Durchflusses im offenen Kanal. Der Radar-Füllstandsmessumformer wurde entwickelt, um Herausforderungen in Wasser- und Abwasser-, Versorgungs- und grundlegenden chemischen Anwendungen zu lösen. Der Rosemount 1208 verwendet die kontinuierliche berührungslose Radartechnologie in einem kompakten PVDF-Gehäuse mit Trinkwasser- und Lebensmittelgüte-Zulassungen. Die gekapselte Ausführung hält auch den Bedingungen im Freien stand und ist über längere Zeiträume vollständig unter Wasser einsetzbar. Die Rosemount Serie 1208 kommuniziert über kabellose Bluetooth-Technologie®, 4–20 mA HART® oder IO-Link und verfügt über eine breite Palette an Montagezubehör, so dass sie sich leicht in neue und vorhandene Systeme integrieren lässt.

Kommunikationsprotokoll
Bluetooth®-Wireless-Technologie, 2-Leiter 4–20 mA HART oder 3-Leiter 4–20 mA, IO-Link, Schalter
Interoperabilität
Prozessanschlüsse und Zubehör werden separat vertrieben. Eine vollständige Liste der Halterungen, Flansche, IO-Link-Zubehörteile usw. finden Sie im Produktdatenblatt.
Messbereich
15 m (49,2 ft.)
Genauigkeit
±2 mm (±0,08 in.)
Betriebstemperatur
-40 bis 80 °C (-40 bis 176 °F)
Betriebsdruck
-1 bis 3 bar (-14 bis 43 psi)
Mediumberührter Werkstoff
PVDF
Gehäuseschutzart
IP67/68; NEMA 4X/6P
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX, IECEx, FM, NSF61, WRAS, KTW - BWGL, FDA, EG 1935/2004. Eine vollständige Liste der Zertifizierungen und Zulassungen finden Sie im Produktdatenblatt.

Merkmale

  • Kompakte und robuste Bauweise, für den Einsatz in rauen Umgebungen, entwickelt für den Einsatz im Freien, unter Wasser und in Gefahrenbereichen
  • Einfache Konfiguration über Ihr Tablet/Mobilgerät via Bluetooth®-Wireless-Technologie
  • 4–20 mA HART oder 4–20 mA, IO-Link und Switch-Ausgang ermöglichen eine einfache Integration in neue oder bestehende Systeme
  • Berührungslose Radartechnologie gewährleistet eine wartungsfreie Lösung, die nicht von Prozessbedingungen wie Mediendichte, Viskosität, Kondensation, Temperatur und Druck beeinflusst wird
  • Konzipiert für einfache Handhabung, keine komplexe Konfiguration erforderlich. Inbetriebnahme innerhalb von Minuten
  • Elektrischer M12-Anschluss ermöglicht einfache Installation und Inbetriebnahme sowie problemlosen Austausch von Kabel/Sensor
  • PVDF-Gehäuse zum Schutz vor Korrosion in Abwasser- und Chemieanwendungen
  • Messung des Durchflusses in Messrinnen und offenen Kanälen mit integrierter Durchflussmesssoftware
  • 1,5” G- und NPT-Prozessanschluss sind mit einer Reihe von Flanschen und Adaptern kompatibel
  • Die für Trinkwasser und Lebensmittel zugelassene Materialzusammensetzung ermöglicht die Verwendung in Trinkwasser- und Lebensmittelanwendungen
  • 80 GHz und FMCW-Technologie ermöglichen einen fokussierten Strahlwinkel, wodurch der Sensor weniger empfindlich auf interne Hindernisse innerhalb der Anwendung wird
  • Die Fast-Sweep-Technologie bietet eine kontinuierliche Oberflächenverfolgung, die insbesondere bei schnellen Befüllungsanwendungen für eine höhere Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messung sorgt

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 44 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: