Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-148 Temperature Transmitter

Rosemount™ 148 Temperaturmessumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 148 Temperaturmessumformer ist ein Standardgerät für die Verwendung mit einer Vielzahl an Sensortypen für eine kosteneffektive Installation und eine verbesserte Messgenauigkeit im Vergleich zu Direktverkabelungslösungen. Der Messumformer ist in einer DIN-B-Kopfmontage-Konfiguration mit verschiedenen Gehäuseoptionen erhältlich. Dank seinem geräuschbeständigen 4−20 mA-Signal und der eingebauten Umgebungstemperaturkompensation bringt dieses Gerät zuverlässige Leistung in diversen Prozessumgebungen.

Produkte

Search
1-7 von 7 Produktergebnissen
0085 Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Eingang
Einfachsensor mit universellen Sensoreingängen (RTD, T/C, Ohm)
Ausgangssignal
4−20 mA Analogausgang
Gehäuse
DIN-B-Kopfmontage
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Auflistung aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Gerät kann für verbesserte Anpassungsfähigkeit mit mehreren Sensortypen verwendet werden
  • DIN-B-Kopfmontage mit einer Vielzahl an DIN-B-Gehäuseoptionen bietet eine kostengünstige Lösung
  • Zuverlässige Leistung in Prozessumgebungen mit gegen Rauschen widerstandsfähigem 4−20 mA-Signal
  • Umgebungstemperaturkompensation verbessert die Leistungsmerkmale und Prozessqualität
  • Die PC-basierte HART™-Konfigurationsschnittstelle bietet die für die Konfiguration des Messumformers benötigten Programmierfunktionen, Kabel und Software.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-3 von 3 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: