Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-245 Toroidal Conductivity Sensor

Rosemount™ 245 Induktiver Durchfluss-Leitfähigkeitssensor in Hygienebauweise

Produktbeschreibung

Die Sensoren der Rosemount Serie 245 bieten ein Durchfluss-Design ohne Einbauten, das Inline-Installationen ohne jegliche Behinderung des Probenflusses ermöglicht. Diese Sensoren sind ideal für den Einsatz in viskosen, abrasiven oder faserhaltigen Flüssigkeiten geeignet und sind für die Anwendung in der pharmazeutischen und biopharmazeutischen Industrie sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bestimmt.

Umgebungstemperatur
Mindesttemperatur: 0 °C (32 °F)
Höchsttemperatur: 121 °C (250 °F) dauerhaft; 130 °C (266 °F) im Strom für 45 Minuten
Gewicht
4,5 kg (9 lb)
Process Connection
Available with 0.5, 1.0, 1.5, and 2 inch Tri Clamp connections
Materials of Contruction
Wetted Materials:
316L stainless steel (mounting flanges); unfilled PEEK (liner); EPDM (O-rings)
PEEK liner meets 21CFR177.2415 and USP Class VI
EPDM O-rings meet 21CFR177.2600 and USP Class VI
Mounting flanges have a 16 micro in. (0.41 um) Ra surface finish. PEEK liner has a 32 micro in. (0.81 um) Ra surface finish.

Merkmale

  • Stabile Messungen – unempfindlich gegen Prozessdurchfluss und -richtung
  • Keine Ansammlung von Feststoffen am Sensor, da der Sensor nicht in den Probenfluss hineinragt
  • Erhältlich mit Tri-Clamp-Anschlüssen 0,5, 1,0, 1,5 und 2 in.
  • Auskleidung und O-Ringe gemäß den Anforderungen von FDA und USP Class VI
  • Verstopfungsresistent und für Flüssigkeiten mit hohem Schwebstoffanteil geeignet

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
0 Ergebnisse in Produkte