Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-2521 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Rosemount™ 2521 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe – Schwinggabel

Produktbeschreibung

Der Rosemount 2521 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe eignet sich für feinkörnige und puderartige Medien in Lager- und Verarbeitungsbehältnissen, bei denen hohe Messempfindlichkeit erforderlich ist. Die robuste Technologie bietet hohe Messempfindlichkeit und einfache Bedienbarkeit. Sie sind dank konfigurierbarer Spezifikationen mit flexiblen Optionen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich. Die einstellbare Schaltverzögerung verhindert falsche Schaltungen.

Betriebsdruck
16 bar (232 psi)
Betriebstemperatur
–40 bis 150 °C (–40 bis 302 °F)
Zertifizierungen/Zulassungen
CE (Noch ausstehend: FM, IECEx, ATEX)
Empfindlichkeit
<5 g/l, >5 g/l, 20 g/l, 50 g/l (<0,3 lb/ft3, >0,3 lb/ft3, 1,2 lb/ft3, 3 lb/ft3)
Ausgang
Relais (Noch ausstehend: 3-Leiter-PNP, 2-Leiter, 8/16 oder 4-20 mA, NAMUR)

Merkmale

  • Messung leichter Medien, die hohe Messempfindlichkeitsanpassungen erfordern
  • Einstellbare Schaltverzögerung verhindert falsche Schaltungen
  • Zuverlässiges, einfaches und wartungsfreies Messprinzip
  • Alle Berührungsteile aus rostfreiem Stahl gefertigt

Dokumentation und Zeichnungen