Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-304 Conventional Manifold

Rosemount™ 304 Konventioneller Ventilblock

Produktbeschreibung

Der Rosemount 304 Konventionelle Ventilblock ist in Konfigurationen mit 2, 3 oder 5 Ventilen lieferbar und wird mithilfe eines Anpassungs- oder Coplanar-Flansches an den Messumformer montiert. Dieser Ventilblock ist in Ausführungen für Anpassungsflansch und Sandwichbauweise verfügbar und kann vom Hersteller werkseitig an einen Messumformer montiert werden, um die Installation zu beschleunigen. Die Möglichkeit des Einsatzes mit MultiVariable-, statischen und Differenzdruck-Messumformern ermöglicht die Isolation des Geräts, geregelte Entlüftung und Leckageschutz, um die Integrität der Messung zu erhöhen.

Produkte

Search
1-6 von 6 Produktergebnissen
3051S MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
Max. Betriebstemperatur
538 °C (1 000 °F)
Ventilblockmaterial
Edelstahl 316/316L, Kohlenstoffstahl
Packungswerkstoff
PTFE, auf Graphitbasis
Prozessanschlüsse
1/2"-14 NPT Innengewinde, IEC 61518
Ausrichtung des Prozessanschlusses
Parallel mit Messumformer, 90° zum Messumformer
Zulassungen
Erhöhte Sauberkeitsstufe, Sauergas (gemäß NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103); siehe technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Merkmale

  • Montage an Anpassungsflansch gemäß IEC 61518.
  • Ausführungen für Anpassungsflansch- (Flansch x Flansch und Flansch x NPT) und Sandwich-Ventilblock erfüllen eine große Breite von Anwendungsanforderungen.
  • Konfiguration mit 2-, 3- und 5-fach-Ventilen ermöglicht Montage an Multivariable-, Absolutdruck-, Überdruck- und Differenzdruck-Messumformer.
  • Ventilblock kann werkseitig an einen Messumformer montiert, auf Dichtigkeit geprüft und eingestellt geliefert werden, um die Installation zu beschleunigen.
  • Konfiguration mit 5-fach-Ventilen für Erdgas-Messeinrichtungen bietet zusätzlichen Schutz vor Leckage, um die Integrität des DP-Signals zu gewährleisten.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 21 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: