Rosemount-3490A

Rosemount™ 3490A Steuergerät

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3490A bietet Regelfunktionen für alle 4–20 mA oder HART-kompatiblen Messumformer, wie z. B. den Rosemount 1208 Füllstands- und Durchflussmessumformer. Der Rosemount 3490A ermöglicht eine einfache Programmierung durch intuitive Assistenten für Füllstands- und Durchflussmessungen zur Steuerung von Pumpen, Totalisierung, Datenprotokollierung und Berechnung von Durchschnittswerten. Er ist einfach zu lesen und verfügt über ein farbiges LCD-Display, das eine einfache, intuitive und benutzerzentrierte Schnittstelle bietet.

Konfigurationsassistenten
  • Füllstands- und Pumpenregelung
  • Durchflussmessung im offenen Kanal
  • Tankvolumenberechnungen
  • Eingangskompatibilität
    4–20 mA oder HART
    Spannungsversorgung
    100–240 VAC
    Umgebungstemperatur
    –40 bis +60 °C
    Gehäuseschutzart
    IP66/67; Typ 4X
    Host-Kommunikation
    Ethernet: Modbus TCP/IP, http
    Klemmen
    • 1 Sensoreingang
    • 2 Digitaleingänge
    • 1 Analogausgang
    • 3 Relaisausgänge

    Merkmale

    • Benutzerzentriertes Design und Schnittstelle
    • Einrichtung innerhalb weniger Minuten mit drei einfach zu konfigurierenden Assistenten – Füllstands- und Pumpenregelung, Durchflussmessung und Tankfüllstandsmessung.
    • Kompatibel mit 4–20 mA- oder HART®-Sensoren, akzeptiert bis zu zwei Messumformer
    • Alle Messungen können protokolliert, summiert und gemittelt werden.
    • Gekapseltes Gehäuse für den Einsatz in rauen Außenbereichen
    • Physische Tasten und helles LCD-Display für einfache Lesbarkeit, NAMUR-konform
    • Nutzen von Messdaten der Füllstandsmessung, um die volle Kontrolle über den Pumpenbetrieb zu erhalten, indem Pumpen oder Alarme über bis zu drei Ausgangsrelais gesteuert werden.
    • Verfügbares Zubehör für verschiedene Arten von Feldmontageanforderungen

    Dokumentation und Zeichnungen

    Teile und Zubehör

    Search
    1-4 von 4 Ergebnissen für Teile & Zubehör
    :