Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-372 Hydrofluoric Acid Resistant pH sensor

Rosemount™ 372 Flusssäurebeständiger pH-Sensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 372 pH-Sensor verwendet eine Glasrezeptur, die den Angriff von Flusssäure (HF) erheblich verlangsamt, wodurch Messungen in bis zu 1 % (10 000 ppm) HF kostengünstig und wirtschaftlich sind. Der flusssäurebeständige pH-Sensor wurde für eine längere Lebensdauer in Prozessen ausgelegt, die Fluoridionen enthalten.

Messbereich
pH-Wert von 0 bis 12 (0 bis 14, wenn keine Natriumionen vorhanden sind)
Temperaturbereich
−5 bis +50 °C [23 to 122°F] (100 °C,[212°F]wenn keine Fluoridionen vorhanden sind)
Druckbereich
-13 bis 135 psig (6,9 bis 1 035 kPa abs)

Merkmale

  • Spezielle Fluorid- und säurebeständige pH-Glasrezeptur verlängert die Lebensdauer des pH-Sensors und seine Resistenz gegenüber aggressiven Medien
  • Verlängerte Lebensdauer des pH-Sensors durch Referenzzelle mit doppeltem Übergang für Prozesslösungen, die giftige Ionen enthalten
  • Vielseitige Montageoptionen mit 3/4 in. MNPT-Gewindeanschluss vorn und 1 in. MNPT-Gewindeanschluss hinten
  • Überragende Chemikalienbeständigkeit durch robustes Ultem® Gehäuse, das vollständig gekapselt ist, um Sensorleckagen zu verhindern.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-1 von 1 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: