Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-644 Temperature Transmitter

Rosemount™ 644 Temperaturmessumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 644 Temperaturmessumformer wurde für Vielseitigkeit konzipiert und ist mit den Protokollen HART™, FOUNDATION™ Feldbus oder PROFIBUS™ in Kopf-, Feld- oder Schienenmontage sowie einer Vielzahl von Gehäusevarianten erhältlich. Durch Hinzufügen einer lokalen Bedienerschnittstelle (LOI) können Sie die Konfiguration Ihres Messumformers im Feld ohne Werkzeug aktualisieren. Dieser Messumformer verfügt über Diagnosefunktionen wie Hot Backup™-Fähigkeit, Sensor-Driftalarm und der Überwachung der Verschlechterung des Thermoelements, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Produkte

Search
1-7 von 7 Produktergebnissen
0085 Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Eingang
Doppel- und Einzelsensorfunktion mit Universal-Sensoreingängen (Widerstandsthermometer, T/C, mV, Ohm)
Ausgangssignal
4−20 mA/HART™-Protokoll, FOUNDATION™ Feldbus-Protokoll, PROFIBUS™-PA-Protokoll
Gehäuse
Feldmontage, DIN A Kopf- oder Schienenmontage
Anzeige/Bedieninterface
LCD-Anzeiger, LCD-Anzeiger mit Bedieninterface, oder LED
Diagnostik
Standard-Diagnosefunktionen, Hot Backup™-fähig, Sensordriftalarm, Thermoelementverschleiß, Min.-/Max.-Verfolgung
Kalibrieroptionen
Messumformer/Sensor-Anpassung (Callendar-Van-Dusen-Konstanten), 5-Punkt-Kalibrierung
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL 2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe vollständige Spezifikationen bzgl. komplette Liste aller Zertifizierungen.

Merkmale

  • Extrem vielseitiger Temperaturmessumformer mit HART™-, FOUNDATION™ Feldbus- oder PROFIBUS™-Protokoll
  • Vielfältige Montagekonfigurationen einschließlich Kopf-, Feld- oder Schienenmontage mit zahlreichen Gehäuseoptionen
  • Option mit Bedienerschnittstelle macht spezielle Konfigurationstools (d. h. den Feldkommunikator) überflüssig und erleichtert die Bedienung
  • Messumformer/Sensor-Anpassung mit Callendar-Van-Dusen-Konstanten reduziert Gesamtmessfehler
  • Hot Backup™-Funktion und Sensordriftalarm mit zwei Sensoren garantieren die Messintegrität
  • Thermoelement-Verschleißdiagnose überwacht den Zustand von Thermoelementen im Messkreis, um einen Verschleiß bereits vor dem Ausfall erkennen zu können.
  • Die Verfolgung von Minimal- und Maximaltemperaturen ermöglicht die Überwachung von Temperatur-Extremen zur einfachen Fehlerbeseitigung.
  • Geräte-Dashboard bietet einfache Schnittstelle zur problemlosen Gerätekonfiguration und zur Fehlerbeseitigungsdiagnose.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 15 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: