Rosemount-751 Field Signal Indicator

Rosemount™ 751 Feldanzeigegerät

Produktbeschreibung

Mit dem Rosemount 751 Feldanzeigegerät, das für raue Industrieumgebungen entwickelt wurde, erhalten Sie Zugriff auf wichtige Prozessdaten. Dieses Feldanzeigegerät eignet sich sehr gut für den Einsatz mit jedem Zweileiter-Messumformer, der Variablen wie Druck, Durchfluss, Füllstand oder Temperatur misst. Dieses Gerät ist ideal für Installationen, bei denen ein integrierter Anzeiger nur schwer abzulesen wäre, und ist zudem korrosionsbeständig und bietet sowohl Ex-geschützte als auch eigensichere Zertifizierungen.

Werkstoffe
Gehäuse: Aluminium mit niedrigem Kupfergehalt; Lackierung: Polyurethan; O-Ringe: Buna-N; Werkstoffe für die Montage der Messgeräteanzeige: GE Polyphenylenoxid-Kunststoff
Gehäuseschutzart
NEMA Typ 4X CSA Typ 4X IP66
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereich, Schiffsbetrieb; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Anzeige wichtiger Prozessvariablen in Installationen, bei denen ein integrierter Anzeiger nur schwer abzulesen wäre.
  • Betrieb in Kombination mit einem beliebigen Zweileiter-Messumformer für Druck, Durchfluss, Flüssigkeitsstand oder Temperatur sorgt für eine hohe Anwendungsflexibilität.
  • Entsprechend den spezifischen Anwendungsanforderungen kann ein Digital- oder Analoganzeiger bestellt werden.
  • Groß: 2,25 Zoll Durchmesser. Die Vorderseite des Messsystems verfügt über eine 2 Zoll lange Skala, um das Ablesen zu erleichtern.
  • Kann innerhalb des Gehäuses in Schritten von 90 Grad gedreht werden, um das Ablesen einfacher zu gestalten.
  • Kompakte, robuste Ausführung bietet Vibrations- und Korrosionsbeständigkeit beim Einsatz in rauen industriellen Umgebungen.
  • Weltweit geltende Ex-Zulassungen entsprechen den lokalen Ex-Schutz-Anforderungen.

Dokumentation und Zeichnungen