Rosemount 8800 Vortex Durchflussmesser mit Reduzierung, 1,5 Zoll (DN40)
Rosemount 8800 Vortex Durchflussmesser mit Reduzierung, 1,5 Zoll (DN40)
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Integrierte Reduktionsstücke messen auch kleinere Durchflussmengen, während sie dieselben Baulängen wie geflanschte Vortex-Standardmessgeräte aufrecht erhalten.
•±0,65 % vom Messwert für Flüssigkeiten (±1,00 % für Leitungsnennweite 150 mm [6 in.] und größer) •±1 % vom Messwert für Gas und Dampf (±1,50 % für Leitungsnennweite 150 mm [6 in.] und größer)
Messspannenverhältnis
38:01:00
Ausgang
•4-20 mA mit HART® •4-20 mA mit HART® und skalierbarem Impulsausgang •FOUNDATION™ Feldbus mit 2 Analog Input Blöcken, 1 Backup Link Active Scheduler Funktionsblock und 1 Integrator Funktionsblock (1 PID Funktionsblock ist optional)
Mediumberührte Werkstoffe
Edelstahl − 316⁄316L und CF3M Nickellegierung − C-22 und CW2M Liefermöglichkeit weiterer Werkstoffe auf Anfrage.
Flanschoptionen
ANSI Class 150 bis 1500 DIN PN 10 bis PN 160 JIS 10K bis 40K Flansche sind mit verschiedenen Dichtflächen erhältlich
Verbesserte Messleistung für geringen Durchfluss mit einer intelligenten Reducer-Bauweise.
Mit eingebauten Reducern, welche die Montage vor Ort eliminieren, die Installation vereinfachen und die Kosten bzw. das Projektrisiko senken.
Dimensionierung des Messgeräts ohne Änderungen an der Verrohrung mit denselben Abmessungen von Dichtfläche zu Dichtfläche wie herkömmliche Messgeräte der Serie 8800.
Einzigartiges, getrenntes Sensordesign erlaubt den Austausch ohne Unterbrechung der Prozessabdichtung.
Die einzigartige dichtungsfreie Bauweise des Messgerätegehäuses erhöht die Anlagenverfügbarkeit und eliminiert potenzielle Leckagepunkte.
Schutz gegen Vibrationen durch einen auf Masse ausbalancierten Sensor und adaptive digitale Signalverarbeitung mit visuellem Filter.
Interner Signalgenerator ist Standard in jedem Vortex-Durchflussmessgerät, um die Verifizierung der Elektronik zu vereinfachen.
Da keine beweglichen Teile vorhanden sind, die repariert oder gewartet werden müssen, können Zeit und Geld eingespart werden.
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.