Roxar-P-retractable-er-probes

Einziehbare Roxar™ ER-Sonden (elektrischer Widerstand)

Produktbeschreibung

Elektrischer Widerstand ist die bevorzugte Methode zur Prozessoptimierung, zur Abstimmung der Zugabe von Inhibitoren und zur Überwachung der Leistungsfähigkeit von Sauerstoffabfängern basierend auf Trendprognosen. Die Roxar einziehbare ER-Sonde (elektrischer Widerstand) von Emerson ist ein präzises und zuverlässiges Hilfsmittel zur Messung von Echtzeitkorrosion in typischen Umgebungsbedingungen wie Öl, Gas und Wasser, um die Integrität von Rohrleitungen und Anlagen/Ausrüstung aufrechtzuerhalten. Die Roxar einziehbare ER-Sonde misst den Metallverlust basierend auf einer Änderung des Widerstands über das Messelement der Sonde.