Roxar-P-sam-acoustic-sand-monitor

Roxar™ SAM Acoustic Sand Monitor

Produktbeschreibung

Der Roxar SAM Acoustic Sand Monitor ist ein berührungsloser Sensor, der Echtzeitinformationen zu mitgefördertem Sand liefert, die die Steigerung der Förderraten von Erdöl und Erdgas ermöglichen und weniger Topside-Erosion verursachen. Das Referenzinstrument basiert auf akustischer Technologie und proprietären Algorithmen, die Geräusche der Sandpartikel in aussagekräftige Daten umwandeln. Der Roxar SAM liefert eine sofortige Reaktion auf mitgeförderten Sand, die die Anpassung des Förderflusses, die Überwachung der Effizienz des Sandabscheiders sowie andere Upstream-Anwendungen sowohl Onshore als auch Offshore ermöglicht. Die Daten des Referenzinstruments können in Verbindung mit Roxar SandLog und/oder Permasense Systemen zur Korrosions- und Erosionsüberwachung weiter verbessert werden.

iec-ex
Unsicherheit
+/– 5 % (mit Kalibrierung durch Sandinjektion)
Partikelerkennung
Typisch von 15 µm (Gas) bis 25 µm (Flüssigkeit)
Strömungsgeschwindigkeit
Minimum 1 m/s
Oberflächentemperatur der Rohrleitung
–40 °C bis 290 °C (–40 °F bis 554 °F)
Größe
88 mm (AD) x 100 mm
Gewicht
3 kg
Eingangsspannung
100–240 VAC, 50/60 Hz / 24 VDC
Kommunikation
Modbus RTU (RS485), 4–20 mA analog und potenzialfreier Kontakt

Merkmale

  • Berührungsfreie, einfache Installation
  • Leicht verständliche Sandintensitäts- und Sandquantifizierungsdaten
  • Sandquantifizierung in Kombination mit Kalibrierung durch Sandinjektion
  • Mit intrusiven Sanderosions- und Korrosionsmonitoren sowie der Fieldwatch Software kombinierbar, um ein komplettes Integriätsmanagementsystem bereitzustellen
  • Mit Roxar Mehrphasen-Messsystemen kombinierbar, um die Messung von 4 Phasen (einschließlich Sand) zu ermöglichen

Dokumentation und Zeichnungen