Sempell-P-P000340

Sempell Hochdruck-Absperrschieber

Produktbeschreibung

Hochdruck-Absperrschieber aus Schmiedestahl sind die ideale Lösung jeglicher Einsatzprobleme in Verbindung mit anspruchsvollen Betriebsbedingungen wie z. B. hohen Temperaturen und hohen Druckstufen.

ped

Merkmale

  • Verwendung qualitativ hochwertiger Schmiedewerkstoffe, um überlegene Leistung sicherzustellen und Betriebskosten und Lieferzeiten spürbar zu senken.
  • Konstruktion der Absperrschieber gemäß ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB, DGRL.
  • Einsetzbar für hohe Druckstufen (PN 720) und Temperaturen bis 650 °C.
  • In voller Übereinstimmung mit den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen zur Vermeidung jeglichen Risikos durch flüchtige Emissionen.
  • CE-Kennzeichnung für 100%ige Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/68/EU (Druckgeräte-Richtlinie)
  • Die außergewöhnliche Dichtigkeit wird durch eine spezielle Ausführung der Verschlussdeckeldichtung sowie der Reingrafit-Packung erzielt.
  • Standardmäßig mit technologisch weiterentwickeltem, druckdichtendem Verschlussdeckel zur Sicherstellung einer perfekten Abdichtung zwischen Gehäuse und Verschlussdeckel und zur Vereinfachung von Wartungsarbeiten.
  • Standardbauart: elastischer zweiteiliger Keil. Die Keilführungsleisten (keine Schweißkonstruktion) sind integrierter Bestandteil des Schiebergehäuses.
  • Parallelplatten-Schieberausführung auf Anfrage.
  • Sonderausführungen und spezielle Werkstoffe sind zur Erfüllung aller Anforderungen des Betreibers lieferbar.
  • Stellit Gr.6-Gleitschicht an Sitzen und Keil oder Platte; 13 % Chrom an der Rückdichtung.
  • Die Armaturen werden standardmäßig für den manuellen Betrieb angeboten (abhängig von der Nennweite mit Handrad oder Kegelradgetriebe). Als weitere Optionen sind elektrische, pneumatische oder hydraulische Betätigungen lieferbar.
Zulassungen
CE, ASME B31.1, India Boiler Registration, EU Druckgeräterichtlinie
Endanschluss
Angeschweißt
Anwendung
Dampfturbine, Dampfsammler, HRSG, Pumpen, Ventile und Ventilblöcke, Hochtemperatur, allgemeiner Betrieb, Anlagenperipherie
Gehäusebauform
Kurze Bauform, lange Bauform
Werkstoff
Legierung, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Stahl, Metall
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME, PN
Prozessanschluss Typ
BWE
Sitz/Dichtung Typ
Metall auf Metall, Parallel-Schieber, Keilsitz
Dichtheitsklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Normen/Standards
ASME B16.34
Ventilgröße
5 Zoll, 6 Zoll (DN150) und größer, NPS 2/DN 50, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 6/DN 150
Nennweitenstandard
DN, NPS
Armaturentyp
Schieberplatte
Medium
Heißwasser, Dampf, Wasser

Dokumentation und Zeichnungen