Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-3051SAL Level Transmitter and 1299 Seal

Rosemount™ 3051SAL Füllstandsmessumformer und 1299 Druckmittler

Spezifikationen

Rosemount™ 3051SAL Füllstandmessumformer
Max. Betriebsdruck
Bis 689,48 bar (10 000 psi)
Prozesstemperaturbereich
Je nach Füllmedium: Maximum 410 °C (770 °F), Minimum –105 °C (–157 °F)
Kommunikationsprotokoll
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus
Dichtungssystem-Typ
Direktmontage, abgesetzte Montage, Tuned-System, druckausgeglichenes System
Messumformeranschluss
Reparierbare Schweißkonstruktion, voll verschweißt
Prozessanschluss
Geflanscht: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
�Gewinde: NPT, DIN, ISO
�Hygienisch
Prozessberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L vergoldet; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Werkstoffe
Diagnostik
Standard-Diagnosefunktionen, Integrität des Messkreises, Prozessintelligenz, verstopfte Impulsleitungen
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL 2/3 zertifiziert nach IEC 61508 durch eine unabhängige Drittpartei, NACE®, 3A, Gefahrenbereich, siehe vollständige Spezifikation für eine vollständige Liste der Zertifizierungen

Merkmale

Rosemount™ 3051SAL Füllstandmessumformer
  • Ermöglicht Direktmontage und abgesetzte Montage sowie den Einsatz in symmetrischen und getunten Systembaugruppen, um zahlreiche Prozessanforderungen zu erfüllen.
  • Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.
  • Bietet eine Vielzahl von Prozessanschlüssen, einschließlich Gewinde, Flansch und Hygiene-Druckmittler, die die Anwendungsflexibilität erhöhen.
  • Reparierbare Schweißkonstruktion ermöglicht die Reparatur des Druckmittlersystems, und die vollständig verschweißte Ausführung bietet eine robuste Verbindung für anspruchsvolle Anwendungen.
  • Skalierte Variable ermöglicht die Ausgabe des Messwerts durch den Messumformer in Füllstandseinheiten.
  • Abgesetzte Anzeige sorgt bei Installationen mit Direktmontage des Prozessanschlusses für einfachen Zugang zum Messumformer-Bedieninterface an der Messstelle.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Erweiterte Diagnose bietet Diagnosefunktionen zur Erkennung von Problemen mit der Spannungsversorgung des Messkreises und abnormaler Prozessbedingungen.
Rosemount™ 1299 Druckmittlersystem
  • Neue intuitive Modellstruktur erleichtert die Bestellung des richtigen Druckmittlersystems
  • Neue 800 PSI Gewindeanschluss-Auslegung
  • Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
  • Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Fehlender Bedarf an Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
  • Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für druckbeaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
  • Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 3051SAL Füllstandmessumformer
Rosemount™ 1299 Druckmittlersystem