Tartarini-P-B240

Tartarini™ federbelastete Druckminderer der Serie B/240

Produktbeschreibung

Die Ausführungs- und Leistungsmerkmale machen die federbelasteten Druckminderer der Serie B/240 zur idealen Wahl für Anwendungen mit plötzlichen Kapazitätsschwankungen oder die Absperrung des Gasstroms mittels Magnetventilen wie bei Haushalts- oder Industriebrennern. Die Serie B/240 ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG konform und für Kategorie IV klassifiziert.

atex-certification
Verfügbare Konfigurationen
Typ B/242 und B/242AP: ohne Sicherheitsabsperrventil
Typ B/249 und B/249AP: mit Sicherheitsabsperrventil
Zulässiger Gehäusedruck
bis zu 20 bar
Eingangsdruckbereich
100 mbar bis 6 bar
Sollwertbereich
10 bis 300 mbar, 300 mbar bis 500 mbar mit QL-Ausführung
Genauigkeitsklasse
Bis zu ± 5 %
Max. Durchfluss
Bis zu 300 Stm3/h

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Druckausgeglichener Ventilteller
  • Integriertes Überströmventil
  • OPSO- und UPSO-Sicherheitsabsperrventil
  • Manuelle Rückstellung
  • Eingangs- und Ausgangsleitung