Tescom-P-100-625

TESCOM™ 100-625 Druckwandler und -messumformer

Produktbeschreibung

Druckwandler kommen in rauen Anwendungsbedingungen zum Einsatz, die hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Serie 100-625 verwendet diffuse Halbleiter- und gesputterte Dünnschicht-Dehnmessstreifentechnologie. Druckwandler bieten Genauigkeiten des Bereichsendwerts von 0,5 %, 0,25 % und 0,125 %. Die Serie 625 ist ein Druckmessumformer mit Eigensicherheitszulassung. Diese Produkte sind für den Einsatz mit dem ER5000 elektropneumatischen Regler geeignet und außerdem ideal für den Einsatz in ER5000 Anwendungen, bei denen ein externes Rückmeldesignal erforderlich ist.

Serie 100
Genauigkeit des Bereichsendwerts: +/- 0,25 %
Anschlüsse: 1/4 Zoll NPT (extern)
Verbindungsstecker: Mini Hirschmann
Ausgangssignal: 4–20 mA
Serie 200
Genauigkeit des Bereichsendwerts: +/- 0,25 %
Anschlüsse: 1/4 Zoll NPT (extern)
Verbindungsstecker: Mini Hirschmann
Ausgangssignal: 0–10 VDC
Serie 300
Genauigkeit des Bereichsendwerts: +/- 0,50 %
Anschlüsse: 1/4 Zoll NPT (extern)
Verbindungsstecker: Hirschmann
Ausgangssignal: 4–20 mA
Serie 615
Genauigkeit des Bereichsendwerts: +/- 0,125 %
Anschlüsse: 1/2 Zoll NPT (extern)
Verbindungsstecker: Hirschmann
Ausgangssignal: 4–20 mA
Serie 625 (eigensicher)
Genauigkeit des Bereichsendwerts: +/- 0,25 %
Anschlüsse: 1/2 Zoll NPT (extern)
Verbindungsstecker: Hirschmann
Ausgangssignal: 4–20 mA
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Ermöglicht äußerst stabile und wiederholbare Messungen des Drucks pneumatischer und hydraulischer Medien.
  • Geeignet für den Einsatz in einer großen Breite von industriellen, Labor- und Testanwendungen
  • Bietet bedeutende Störfestigkeit gegen Rauschen aufgrund von RFI (Walkie-Talkie), EMV (von Motoren erzeugtes elektrisches Rauschen) und ESD (von der Anwendung erzeugte statische Elektrizität)*
  • Regelbereiche in allen Standardwerten von -1,0 bis 1034 bar (-30 inHg bis 15 000 psig), einschließlich Absolutdruckwandlern bis 20 bar (300 psia) Höhere Regelbereiche sind bei manchen Modellen der Serie verfügbar.
  • *Angezeigt durch die CE-Kennzeichnung, eine Voraussetzung für den Verkauf in Europa.