Tescom-P-26-1100

TESCOM™ 26-1100 Dom-gesteuerter Druckminderer

Produktbeschreibung

Regler der Serie 26-1100 sind Dom-gesteuerte Druckminderer für hohe Durchflüsse. Ideal für die Verwendung in pneumatischen Prüfkonsolen und F&E-Laboren.

Maximaler Eingangsdruck
Edelstahlgehäuse (0,25 Zoll Ventilsitz): 690 bar (10 000 psig)
(0,375 Zoll Ventilsitz): 414 bar (6 000 psig)
Aluminiumgehäuse: 414 bar (6 000 psig)
Messinggehäuse: 414 bar (6 000 psig)
Auslassdruckbereiche
Bis zum max. Eingangsdruck
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 303, Edelstahl 316, Aluminium oder Messing
Membran und O-Ringe
Buna-N
Stützringe
PTFE
Sitzwerkstoff
CTFE
Sicherungsringe
Edelstahl 15-7
Ventildeckel
Edelstahl 17-4
Sonstige Teile:
Edelstahl Serie 300
Betriebstemperatur
-40 °C bis +74 °C (-40 °F bis +165 °F)
Anschlussgröße und -art
Eingangs- und Ausgangsanschlusstyp: SAE, NPTF, MS33649
Dom-Steuerungs-Anschluss: 1/4 Zoll MS33649, 1/4 Zoll NPTF, 1/4 Zoll MS33649
Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: 3/8 Zoll, 1/2 Zoll
Durchflussrate
0,25 Zoll Ventilsitz: Cv = 0,46
0,375 Zoll Ventilsitz: Cv = 1,30
Ansteuerung
Dom
Gewicht (ohne Manometer)
Edelstahl: 4,5 kg (10 lbs)
Aluminium: 1,8 kg (4 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Konstante Ausgangsdrücke bei variablen Eingangsdrücken
  • Vordruckausgeglichenes Hauptventil zur Reduzierung der Anpresskraft, was sich in einer längeren Lebensdauer des Sitzes auswirkt
  • Großer Durchflussbereich
  • Geringer dynamischer Druckabfall, geringe Hysterese
  • Schnelle Ansprechzeit
  • In jeder Position montierbar
  • In zwei Ventilsitzgrößen erhältlich: 0,25 Zoll und 0,375 Zoll Durchmesser

Dokumentation und Zeichnungen