Tescom-P-26-1200

TESCOM™ 26-1200 Dom-gesteuerter Druckminderer

Produktbeschreibung

Domgesteuerter Druckminderer der Serie 26-1200 mit externer Einstellung für hohen Durchfluss mit maximal 414 bar/6 000 psig Ein- und Ausgangsdruck mit externer Einstellung. Die Serie 26-1200 bietet vier Öffnungsgrößen und Kv-Werte, Ausgleichsventil und verfügbare externe Erfassung. Ideal für die Nutzung in den Bereichen Triebwerkprüfung, Betankung, Anlagenversorgung und Erdgasleitungen.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 248 und 414 bar/3 600 und 6 000 psig
Ausgangsdruck: bis zum maximalem Eingang
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 303, 316
Sitz: CTFE oder Vespel®
Membran, O-Ringe: Buna-N oder Viton®
Stützringe: Teflon®
Verbleibende Bauteile: Edelstahl 300
Anschlussgröße und -art
Kv = 3,3: 3/4 Zoll oder 1 Zoll, SAE, NPTF oder MS33649
Kv = 6,0: 3/4 Zoll, 1 Zoll oder 1 1/4 Zoll, SAE oder MS33649
Kv = 12,0: 1 Zoll oder 1 1/4 Zoll, SAE, NPTF oder MS33649
Kv = 20,0: 2 ANSI/ASME Flansche oder Grayloc
Betriebstemperatur (Kv = 3,3)
-40 bis 74 °C/-40 bis 165 °F
Betriebstemperatur (Kv = 6,0)
Buna-N: -40 bis 74 °C/-40 bis 165 °F
Viton®: -26 bis 74 °C/-15 bis 165 °F
Betriebstemperatur (Kv = 12,0)
-26 bis 74 °C/-15 bis 165 °F
Betriebstemperatur (Kv = 20,0)
-40 bis 93 °C/-40 bis 200 °F
Durchflussrate
Kv = 3,3, 6,0, 12,0 oder 20,0
Ansteuerung
Dom
Gewicht
Kv = 3,3: 11,3 kg/25 lbs
Kv = 6,0:18,1 kg/40 lbs
Kv = 12,0: 27,2 kg/ 60 lbs
Kv = 20,0: 58,9 kg/130 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Hohe Regelgenauigkeit und Membranausführung
  • Modularer Aufbau für einfachen Service
  • Mit externer Sensorleitung verfügbar für bessere Genauigkeit
  • Balanciertes Hauptventil verlängert die Lebensdauer des Ventilsitzes
  • In jeder Position montierbar
  • Geringer dynamischer Druckabfall, geringe Hysterese

Dokumentation und Zeichnungen