Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-44-1700

TESCOM™ Kompakt-Gegendruckregler der Serie 44-1700

Produktbeschreibung

Regler der Serie 44-1700 sind universell einsetzbare Gegendruckregler in kompakter Bauweise für Regeldrücke bis 55,2 bar / 800 psig. Ideal für den hydraulischen oder pneumatischen Einsatz in industriellen Anlagen.

Maximaler Eingangsdruck
55,2 bar / 800 psig
Regeldruckbereiche
2,8-10,3 / 2,8-20,7 / 6,9-48,3 / 6,9-55,2 bar
40-150 / 40-300 / 100-700 / 100-800 psig
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316 oder Messing
Sitz: CTFE
O-Ringe: Viton®
Stützringe: Teflon®®
Sonstige Teile
Edelstahlausführung: Edelstahl 316
Messingausführung: Messing und Edelstahl Serie 300
Betriebstemperatur
-26 °C bis 60 °C / -15 °F bis 140 °F
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Durchflusskoeffizient
Cv = 0,10
Gewicht
0,9 kg / 2 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Kompakte und wirtschaftliche Bauweise
  • Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch Kolbenausführung
  • Verfügbar in Edelstahl- oder Messingausführung
  • Manometeranschlüsse und Schalttafelmontage optional erhältlich
  • Durchflusskoeffizient Cv = 0,10
  • Leicht einstellbar durch geringes Drehmoment am Handrad
  • Blasendichtes Schließen bei allen eingestellten Drücken

Dokumentation und Zeichnungen