Tescom-P-44-5500

TESCOM™ Gas-Gegendruckregler der Serie 44-5500

Produktbeschreibung

Regler der Serie 44-5500 sind universell einsetzbare Gegendruckregler in kompakter Bauweise für Regeldrücke bis 20,7 bar / 300 psig und eignen sich für Anwendungen mit Gasen oder Flüssigkeiten. Die richtige Wahl für universelle Zwecke, hydraulische oder pneumatische Anwendungen bei industriellen Anlagen und Gegendruck-Pumpenregelung.

Regeldruckbereiche
0-3,4 u. 0-6,9 u. 0-20,7 bar / 0-50 u. 0-100 u. 0-300 psig
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316 oder Messing
Sitzhalter: PEEK
O-Ring: Viton®, Kalrez®
Sonstige Teile
Rostfreie Ausführung: Edelstahl
Messingausführung: Messing
Betriebstemperatur
-26 °C bis 93 °C / -15 °F bis 200 °F
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Durchflusskoeffizient
Kv = 0,30
Gewicht
0,9 kg / 2 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Kompakte und wirtschaftliche Bauweise
  • Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch Kolbenausführung
  • Auswahl zwischen Edelstahl- oder Messingausführung
  • Cv = 0,3
  • Niedriges Drehmoment am Handrad
  • Blasendichtes Schließen bei allen eingestellten Drücken
  • Schalttafelmontage standardmäßig
  • Optionale Manometeranschlüsse

Dokumentation und Zeichnungen