Tescom-P-56-2000

TESCOM™ Druckregler der Serie 56-2000

Produktbeschreibung

Die Druckregler der Serie 56-2000 bieten eine genaue Druckregelung, mit der über die gesamte Lebensdauer des Bohrlochs konsistente Einspritzraten aufrechterhalten werden können. Ideal für chemische Offshore-Einspritzanwendungen.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 1 034 bar / 15 000 psig
Maximaler Ausgangsdruck: 13,8–1 034 bar / 200–15 000 psig
(nicht einstellbarer Federvorspanndruck: 12–13,8 bar / 175–200 psig)
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 17-4
Sitz, Hauptventil: Vespel® SP1
O-Ring: Buna-N
Stützring: CTFE
Sonstige Teile: Edelstahl Serie 300, Edelstahl 17-4 und Nitronic 60
Betriebstemperatur
-26 °C bis 74 °C / -15 °F bis 165 °F
2 Für erweiterte Temperaturen von -40 °C bis 204 °C / -40 °F bis 400 °F bitte an TESCOM wenden.
Anschlussgröße und -art
Eingangs- und Ausgangsanschlusstyp: Mitteldruck
Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: 9/16 Zoll
Durchflusskoeffizient
Cv = 0,06
Gewicht (ca.)
5,9 kg / 13 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Präzise und konsistente Sollwertregelung reduziert das Risiko für Probleme mit der Durchflusssicherheit infolge von zu hoher oder zu geringer Einspritzung
  • Hochwertige Regler mit Kolbenausführung für lange Lebensdauer bei Offshore-Anwendungen reduzieren Wartungskosten und außerplanmäßige Ausfallzeiten
  • Alternative Optionen für die Vollautomatisierung der Einspritzratenreglung durch zusätzlichen ER5000

Dokumentation und Zeichnungen