Tescom-P-64-3400

TESCOM™ zweistufige Druckminderer der Serie 64-3400

Produktbeschreibung

Regler der Serie 64-3400 sind zweistufige Druckminderer mit fester mechanischer Verbindung zwischen Ventilstößel und Membran für ultrahochreine Anwendungen, Oberflächengüte von 10 Ra / 0,25 µm und Inngarnitur optional in Hastelloy®. Eingangsdruck von 3 500 psig / 241 bar mit Ausgangsdrücken bis 150 psig / 10,3 bar. Ideal für den Einsatz in Gasflaschenschränken, bei der Halbleiterfertigung und in Forschungslaboren.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 3 500 psig / 241 bar
Auslassdruckbereiche: 30, 60, 100, 150 psig / 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar
Gehäusewerkstoff
Elektropolierter Edelstahl 316L oder elektropolierter Edelstahl 316L VAR
Membran
Edelstahl 316L
Ventilsitz
PCTFE oder Teflon® PFA
VENTILFEDER
Edelstahl 316
Ventilspindel und sonstige Teile
Edelstahl 316 (Hastelloy® optional)
Betriebstemperatur
Teflon®-Sitz: -40 °F bis 160 °F / 40 °C bis 71 °C
PCTFE-Sitz: -40 °F bis 140 °F / -40 °C bis 60 °C
Anschlussgröße und -art
1/4 in. HPIC
1/4 in., 1/2 in.
Druckschraube, schwenkbar, Druckschraube, fest, Überwurfmutter
1/4 in. Rohrstutzen
Durchflussrate
Siehe Teilenummer-Auswahltabelle
Gewicht
3,0 lbs / 1,4 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Oberflächengüte innen von 10 Ra / 0,25 µm
  • Volle Elektropolierung der Innenteile verfügbar
  • Ausgezeichnete Dichtheit durch ganzmetallische Abdichtung zwischen Membran und Gehäuse
  • Auswahl zwischen freiem Ventilstößel oder fester mechanischer Verbindung zwischen Ventilstößel und Membran